Узнайте, как решения Kenos удовлетворяют реальные потребности в применении в различных отраслях — от упаковки и паллетирования до специализированного обращения в сложных условиях.

Картонные упаковки

Обработка картонных упаковок включает вариации в размере, качестве и схемах подбора. Независимо от того, идет ли речь об упаковке, паллетировании, депаллетировании или подборе и размещении, модульные захватные устройства Kenos адаптируются к вашему процессу.

Решения с пеной или чашечными присосками обеспечивают надежный захват с низким потреблением воздуха и легким техническим обслуживанием, поддерживая надежное обращение даже в пыльных условиях.

Товары повседневного спроса

Упаковка товаров повседневного спроса требует скорости, гибкости и высоких стандартов гигиены. Захватные устройства Kenos поддерживают эффективный подбор и упаковку разнообразных продуктов, с быстрой переналадкой и высокой производительностью.

Легкие конструкции совместимы с централизованными вакуумными системами, обеспечивая плавную интеграцию в существующие системы автоматизации.

Продукция с открытым верхом

Продукция с открытым верхом, такая как банки, банки, контейнеры и ведра, представляет собой вызов из-за неровных слоев и различных размеров. Решения Kenos обеспечивают эффективное обращение от отдельных предметов до полных слоев паллет и прокладочных листов.

Специальные конструкции из пены обеспечивают стабильный захват и точную эксплуатацию, поддерживая гибкую и надежную автоматизацию в производстве продуктов питания, напитков и косметики.

Мешки и сумки

Мешки, сумки и пакеты — изготовленные из бумаги или пластика и часто несущие тяжелые грузы — требуют адаптируемых решений для обработки. Kenos предлагает вакуумные захватные устройства с металлическими или пенными уплотнительными кромками, а также механические захватные устройства для применений, где вакуум не подходит.

Дополнительные встряхивающие фланцы поддерживают эффективное опустошение, обеспечивая надежное удержание в сложных условиях.

Коллаборативные захватные устройства

Коллаборативные роботы обеспечивают безопасную автоматизацию в упаковке, паллетировании и сборке. Коллаборативные захватные устройства Kenos разработаны быть легкими, поддерживая при этом высокую полезную нагрузку, что помогает максимизировать производительность и гибкость кобота. Параллельно, коллаборативные захватные устройства Piab предлагают большое разнообразие интеллектуальных функций и полную интеграцию plug and play.


Разработанные с учетом модульности и точности, они поддерживают широкий спектр задач коллаборативной автоматизации в современных производственных условиях.

Древесина 

захватные устройства Kenos обеспечивают точное и бережное обращение с материалами мебельного качества. В сложных условиях — пыль, влага или низкие температуры — решения Joulin обеспечивают надежную работу.

От отдельных досок до полных слоев, прочная конструкция и низкое техническое обслуживание делают захватные устройства Joulin надежным выбором для деревообрабатывающей промышленности.