Истории успеха

Enabling a continuous, climate‑smart dry powder process at cReal
How cReal’s Bjuv plant uses Piab’s closed vacuum conveyors to run a continuous, climate-smart oat powder process that can replace traditional milk powder in food production.

Поиск продуктов и другого контента Поиск главная страница Захватные устройства Kenos KVG для повышения производительности при транспортировке металлических листов Захватные устройства Kenos KVG для повышения производительности при транспортировке металлических листов
Используя захватные устройства Kenos® KVG компании Piab, компания Automation Technology спроектировала и построила линию фальцовки, соединения, сборки и клепки оцинкованных листов, оптимизировав не только время цикла, но и безопасность оператора.

Европейская транснациональная корпорация удваивает производство томатного соуса с помощью установки Piab-Kenos
Успешное сотрудничество между Piab и CFT Group (Италия) позволило создать нестандартное решение с вакуумным приводом, которое удвоило производительность линии по производству томатного соуса.

Инструменты Piab и Kenos® обеспечивают безопасное производство уличного освещения
Итальянский системный интегратор MVQuadro успешно спроектировал и внедрил новую линию сборки и упаковки для производителя уличных светильников.

Безопасная укладка на паллеты влажных автомобильных аккумуляторов с помощью присосок повышенного трения Piab DURAFLEX®
Присоски повышенного трения DURAFLEX® компании Piab играют важную роль в системе подбора и перемещения, разработанной компанией Gruppo Esea для ведущего производителя автомобильных аккумуляторов.

Пенорезиновые захватные устройства Kenos® для высокоскоростного перемещения бочек с краской
Используя пенорезиновые захватные устройства Kenos® KVG120 производства Piab, компания Dromont Group разработала успешную систему захвата и перемещения для производственной линии краски на крупном британском химическом предприятии.
От земли до 20 метров вверх: Автоматизированная система Piab подает порошок для покрытия семян кукурузы на четвертый этаж
Компания Bayer Hungaria Kft. пользуется всеми преимуществами автоматизированного решения Piab для транспортировки порошка для покрытия семян кукурузы. После внедрения конвейеров Piab piFLOW®f потребность в ручной транспортировке полностью сократилась.
Решение Piab для укладки на паллеты картонной упаковки повысило производительность Steelgran на 35%
Вакуумное пенорезиновое захватное устройство Kenos® KVGL компании Piab позволило испанской компании Steelgran Componentes S.A. на 35% усовершенствовать рабочий цикл роботов для конечных линий.

Четыре десятилетия и все еще работают – история конвейеров, которая не кончается
В честь 70-летнего юбилея компании Piab подразделение вакуумной транспортировки объявило конкурс на поиск самого старого, еще работающего вакуумного конвейера Piab. И он был найден...
Увеличение циклов укладки на паллеты в пищевой промышленности.
MAXPRO добилась больших преимуществ в транспортировке пакетов с помощью захватного устройства Kenos® KVGL компании Piab…

Повышение производительности при упаковке и укладке коробок на паллеты.
Используя захватные устройства Kenos® серий KVG и KVGL от Piab, компания Eklego разработала и изготовила современную систему конечной...

Автоматическая укладка коробок на паллеты в пищевой промышленности
Вакуумные присоски BX, изготовленные из Duraflex® двойной прочности с технологией выработки вакуума COAX® компании Piab, позволяют Tradicional Panadera укладывать на паллеты картонные коробки различных форматов с помощью одного захвата.

Гибкое и эффективное перемещение брусьев из необработанной древесины в обвязочной системе
Используя захваты Piab Kenos® KVG, компания Officina Meccanica Sestese SpA спроектировала и изготовила машину для вторичной упаковки, установленную на одном из ведущих предприятий Юго-Восточной Европы — производителе компонентов для мебельной промышленности.

Ароматный кофе благодаря вакуумному конвейеру Piab в Minges Coffee Roasters
Капсулы кофе-порошка и таблетки от Minges Coffee Roasters заполняются очень просто благодаря системе piFLOW®f от Piab…

Повышение производительности при формовке коробок в ветеринарии
Используя присоски Piab B52XP и насос piCOMPACT23 SMART, компания Cob-Solution спроектировала и изготовила систему для подбора и открытия картонных коробок в Rao Farmaceutici, сицилийской ветеринарной аптеке, которая инвестирует в электронную коммерцию и осуществляет продажи по всей Европе.

Сладкая парочка: Боковой робот Wyzo в сочетании с чрезвычайно легким захватным устройством Mini Cobot Gripper (MCG) от компании Piab
При максимальной полезной нагрузке в один килограмм для бокового робота Wyzo вес захвата имеет решающее значение. Поэтому очень легкое захватное устройство Mini Cobot Gripper (MCG) от компании Piab весом 270 г идеально подходит для этой цели.

Изобретение внутренней логистики
В сотрудничестве восьми инновационных компаний было создано уникальное интеллектуальное решение, автоматизирующее внутреннюю логистику и обработку материалов от поступления до готовой…

Автоматизированная транспортировка печенья в упаковке с помощью вакуумной технологии Piab
Применение вакуумных присосок и вакуумных насосов Piab позволило специалистам Tecno Pack SpA разработать и построить захваты…

Распределительный центр аптекарского магазина dm полагается на вакуумные присоски Piab.
dm в настоящее время является крупнейшим аптекарским магазином в Европе. Распределительный центр в Вайлерсвисте, Германия, начал работать в 2009 году. Ежедневно сюда доставляется и отгружается продукция в среднем на 3500 паллетах. Большая часть паллет разгружается с помощью присосок DURAFLEX® BX52P от Piab и подается в цепочку подбора заказов. Эти присоски чрезвычайно прочные и обеспечивают особенно высокую частоту циклов при надежной фиксации.

Безопасная автоматическая транспортировка стеклянных листов с помощью вакуумной технологии от Piab
Компания Forvet SpA создала манипуляторы, которые позволяют выполнять транспортировку стеклянных листов различных размеров…

Благодаря зональному захвату Piab транспортировка деталей мебели представляет собой абсолютно легкую задачу.
В машиностроительной компании GO GmbH в Хеммуре искали решение для захвата «все-в-одном», которое можно использовать для штабелирования как отдельных, так и упакованных деталей мебели на паллетах и вне паллет, а также самих паллет. Решение было...

Поставка чистого сахара с помощью вакуумного конвейера piFLOW®p компании Piab
Для улучшения качества продукции и предотвращения потерь ведущий индийский производитель M. B. Sugar полагается на…

Эжектор piCOMPACT® обеспечивает производительность вакуума, необходимую при производстве фармацевтической упаковки из стекла на предприятиях Nipro.
Эта область применения с 32 500 циклами в день, 24 часами в сутки без выходных отличается наибольшим количеством циклов в...

JAM Automation перемещает тяжелые профили весом 250 кг с помощью захватов Kenos® компании Piab
Зональные вакуумные захваты Kenos® KVG компании Piab являются отличной альтернативой в тех случаях, когда механические захваты не могут найти никаких зазоров. Это относится и к автоматизированному извлечению экструдированных алюминиевых профилей из кассет на многоярусных складах.

Автоматическая транспортировка керамогранитных плит и соответствующих подформатов
Благодаря зональному вакуумному захвату Kenos® KVG компании Piab можно работать с широким спектром размеров и поверхностей, используя один захват. Это позволило...

Высокая гибкость и безопасный захват в косметической промышленности с помощью захвата для коботов Piab
Компания Effedi Automation выбрала захват piCOBOT®, вакуумную технологию COAX® и присоски BX от Piab для безопасного и эффективного выполнения операций по укладке на поддоны ведущей косметической компании.

Промышленная пекарня Austerschmidt в Германии автоматизировала транспортировку семян с применением вакуумных конвейеров Piab
Потребность облегчить работу сотрудника и заботливо использовать ресурсы заставила промышленную пекарню Austerschmidt в Германии перейти с ручной подачи семян на автоматизированный процесс. В вакуумных конвейерах Piab piFLOW®f были все важные для процесса инструменты.

Благодаря захвату Piab, Best Handling Technology улучшает эргономику 32 рабочих мест потребителя
Охрана здоровья и удовлетворенность персонала, повышенная эффективность, гибкость и устойчивое развитие — вот те причины, которые вне зависимости от отрасли промышленности, являются основными при принятии решения о повышении степени автоматизации операций по транспортировке. Немецкая компания Best Handling Technology смогла решить все эти задачи для одного из своих потребителей, ведущего поставщика логистических услуг, за счет оснащения зонального захвата Kenos® вакуумными присосками.

Компания DCL реализует гибкое решение по автоматизации с помощью захвата Piab piCOBOT® на роботе UR 10e
Компания DCL Logistics, расположенная в г. Фримонт, Калифорния, искала гибкое и простое в интеграции решение "plug-and-play" (подключи и работай) для сбора и упаковки изделий в коробки в своем центре обработки заказов. Компания использовала робота UR 10e вместе с захватом Piab piCOBOT®.

Автоматическая транспортировка коробок и прокладочных листов для производства карточек-пропусков
С помощью одного захвата, состоящего из четырех силиконовых вакуумных присосок B75 производства Piab, компания Robotecnik разработала и изготовила робота-штабелера, который эффективно справляется с текущими операциями Банка Италии.

Абсолютная точность при работе с термоформами с уплотнительными кольцами и их транспортными носителями
Системный интегратор Umbra Control выбрал захват Kenos® KCS компании Piab в специальной версии исполнения с четырьмя вакуумными присосками для точного и эффективного выполнения текущих операций Meccanotecnica Umbra по захвату и перемещению объектов при производстве уплотнителей для автомобильной промышленности.

Безопасная транспортировка гранул быстрорастворимого сухого молока с помощью вакуумного конвейера piFLOW®p от Piab
Польский производитель различных молочных продуктов «Полмлек Рачиаз» (Polmlek Raciaz) столкнулся с проблемой разрушения гранул быстрорастворимого сухого молока в процессе транспортировки. Вакуумный конвейер piFLOW®p от компании Piab помог им решить эту проблему. Теперь с помощью встроенного эжектора с высоким вакуумным потоком они могли регулировать скорость транспортировки и поддерживать гранулы целыми, как планировалось.

Автоматизированная укладка на паллеты сладкого чая и сока из холодного помещения
Укладка картонных изделий в паллеты — это обычное применение в автоматизации, однако в холодном помещении эта операция представляет особую трудность, ведь для обеспечения чистоты помещения его регулярно поливают водой из шланга. Специалисты Motion Controls Robotics решили эту задачу, применив вакуумную технологию Piab, которая была поставлена компанией Neff Group Distributors.

Правильное обращение с сырными блоками с помощью вакуумной технологии Piab
Упаковка сырных блоков в вакуумную пленку представляет собой серьезную проблему для автоматизированных процессов. С помощью конфигурируемых присосок piGRIP® Piab и высокопроизводительных вакуумных эжекторов производитель машин и оборудования TGW Robotics GmbH разработал захват, обеспечивающий стабильный процесс.

Tradichem использует вакуумный конвейер Piab для миниатюризации активных фармацевтических ингредиентов
Размер имеет значение, особенно на конкурентных рынках, таких как фармацевтика и нутрицевтика, из-за его прямого влияния на затраты. Запатентованный в Tradichems процесс Hipering® начинается с миниатюризации ингредиентов в самом начале технологической цепочки. Благодаря вакуумному конвейеру piFLOW ®p компании Piab, в их запатентованный процесс осуществляется непрерывная подача материалов, что позволяет поддерживать необходимый уровень давления.

Для эффективной расфасовки суперпродуктов Kora использует вакуумный конвейер piFLOW®p компании Piab
Быстрая и легкая смена продукции, соответствие пищевым и фармацевтическим стандартам и высокая энергоэффективность для рационального использования ресурсов. Для Kora вакуумные конвейеры Piab являются идеальным связующим звеном между этапами производственного процесса. Потому что они соответствуют именно этим критериям.

Piab поставляет микродобавки для кормов для домашних и сельскохозяйственных животных в решении Conberg
В то время как микродобавки являются важной составляющей современных кормов для домашних и сельскохозяйственных животных, их сильно меняющееся количество в рецептуре представляет собой сложную задачу в автоматизации перехода от дозировочных станций к смесителю. Системный интегратор Conberg в Польше разработал подходящее решение на базе вакуумного конвейера Piab piFLOW®f.

robominds называет новую вакуумную присоску MX от Piab «Супер присоской».
Согласно robominds, этот новейший продукт с вакуумной технологией от Piab получил такое название, потому что он способен поднять что угодно, независимо от материала, геометрии или структуры поверхности. Robominds не хватало именно этой универсальной присоски в своих решениях по подбору для клиентов электронной торговли и производителей сложных продуктов.

Автоматическая транспортировка пакетов с ломтиками сыра различных форматов на высоких скоростях
Благодаря использованию вакуумных присосок PiGRIP®, сертифицированных для контакта с пищевыми продуктами, и вакуумных генераторов COAX® (оба продукта произведены Piab) CAMA Group создала ультрасовременную систему упаковки, которая позволяет перемещать 280 пакетов с ломтиками сыра в минуту.

Автоматическая транспортировка пакетов для макаронных изделий
При использовании одного вакуумного захвата Kenos® KVGL производства Piab компания Selematic создала современную автоматическую упаковочную систему, достигнув значительного снижения затрат и существенного повышения производительности при транспортировке макаронных изделий различных форматов и разнообразных слоев.

Automated veneer handling
With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.