Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Упаковочнаяю машина

Успех с конвейерами Piab – сотрудничество с компанией, выигравшей контракт с нами

Предыстория

Клиент - упаковывающая компания из Уэльса, Великобритания. Им требовалось решение для транспортировки гранул удобрения для сада из упаковочных мешков в упаковочную машину, сортирующую гранулы по небольшим пакетам. Наш клиент выиграл контракт с Piab. Сфера деятельности клиента включала в себя домашнее хозяйство, здравоохранение и личная гигиена. Оборудование компании позволяло упаковывать продукцию из 5-миллиграммовых пакетов в литровые стеклянные бутыли, а также в ленточные и блистерные капсульные упаковки. Проблемой была транспортировка гранул садового удобрения в упаковочную машину - шнековый конвейер измельчал гранулы в порошок, что приводило к его засорению и частым остановкам для разборки и очистки. Таким образом, цена и время производства становились слишком высокими.

 

Решение

После первичного осмотра производственной площади специалисты Piab предложили вакуумный конвейер  вакуумный конвейеp рiFLOW®i . Такой конвейер можно установить над упаковочной машиной так, чтобы подача гранул шла непосредственно в машину. Элементы управления конвейером связаны с датчиком уровня, установленным на упаковочной машине. Пользователь также может использовать подающий щуп для ручной подачи гранул из мешка. Компания Piab предоставила своему клиенту оборудование для тестирования, которое было призвано подтвердить высокое качество транспортировки при отсутствии засорения и повреждения конвейера.

Итог

Необходимости в остановке работы для чистки конвейера больше нет. Это привело к сокращению времени простоя, а также дало более полный контроль на конвейерной системой. Технический директор компании-клиента прокомментировал это так - “Конвейер мне так понравился, что я заказал второй, для другой упаковочной машины, и рассматриваю еще один конвейер Piab для еще одной системы оборудования”.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами