Специалисты Piab нанесли визит дистрибьютору упаковок со свежим салатом. Сотрудникам нашей компании задали вопрос, могут ли они предложить вакуумное решение для вертикального запечатывающего оборудования (VFFS machines), которое служит для упаковывания различных типов продукции. Дистрибьютор располагал 11 линиями с запечатывающим оборудованием Bosch и регулярно сталкивался с необходимостью ремонта или замены механических вакуумных насосов. В итоге компания несла убытки из-за простоя производственных линий, платы за ремонт и запчасти. Специалистам Piab было предложено провести полную оценку системы и найти решение модернизации. Компания-дистрибьютор была готова последовать рекомендациям и принять участие в бесплатной тестовой установке и проверке оборудования. Главным препятствием было потребление сжатого воздуха – если после модернизации оно будет слишком большим, это не принесет эффекта на всех линиях. Агент по продажам запланировал дополнительный визит к дистрибьютору. Он собрал подробные данные о системе, используемой на производственной площади дистрибьютора, а затем сделал подробные снимки компонентов ремней запечатывающего оборудования.
Первый визит дал сотрудникам Piab возможность рассказать потенциальному клиенту о многочисленных преимуществах пневматических генераторов над центробежными лопастными насосами и об эффективности технологии COAX®. Тестовые испытания подтвердили, что насос piCLASSIC с картриджами x4 Xi40-3 обеспечивает достаточный поток для работы линии (два ремня).
Переключение на piCLASSIC позволило снизить потребление сжатого воздуха примерно на 50 процентов. Общая экономия на эксплуатационных расходах равнялась сочетанию безупречной работы оборудования, не требующего обслуживания, пятилетней гарантии, сокращения времени простоя и экономии 1800 евро, которые пришлось бы потратить на новый центробежный лопастный насос и/или запчасти к нему.