Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Вакуумный насос piCLASSIC Si32-3 piSAVE optimize

RPC Tedeco Gizeh экономит электроэнергию и сокращает расходы на обслуживание

Предыстория

RPC Tedeco Gizeh является лидирующим производителем термоформируемых чайных кружек и стаканчиков для кофе-машин. Партнеры Piab – компания Cymru Automation – сотрудничает с RPC в различных проектах по модернизации производственных процессов. В рамках последних проектов возникла потребность в замене электрических лопастных насосов насосами Piab для достижения лучшего энергосбережения и сокращения расходов на обслуживание.

Решение

Специалисты Piab и Cymru Automation совместно посетили производственную площадь и ознакомились с машинами AMAX, в которых используется вакуум для прижатия коробок во время упаковки кружек. В результаты они пришли к выводу, что энергосбережения можно достигнуть путем замены непрерывно работающих вакуумных насосов Becker на вакуумный насос Piab piCLASSIC Si32-3 с энергосберегающей функцией piSAVE optimize. Такое решение позволяет подключать вакуум только тогда, когда он действительно нужен, и при этом потребляется ограниченное, лишь необходимое количество электроэнергии. Расходы на обслуживание также снижаются, поскольку новый насос не имеет лопастей, которые нужно заменять или ремонтировать.

Итог

  • Годовая экономия на одну машину составила £1,114.00 (€1,430), что на 83% ниже по сравнению с прежними показателями.
  • Теперь нет потребности в простое в рамках планового обслуживания.

«Насос Piab успешно отработал вот уже несколько недель. Мы планируем подобное и с другими машинами AMAX, а также заменить электрические насосы на насосы Piab и на другом оборудовании», - сообщил Стив Робинсон, Главный Инженер RPC Tedeco Gizeh.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами