Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Вакуумный эжектор piCOMPACT®

Снижение стоимости монтажа благодаря универсальному эжектору piCOMPACT®

Предыстория

Глобальная компания, специализирующаяся на упаковке в фармацевтической отрасли, находилась в поиске более компактного оборудования. От оборудования требовалась транспортировка ампул. Прежнее оборудование состояло из отдельных компонентов, куда входили одноступенчатые эжекторы, вакуумные переключатели и двухпозиционные клапаны. Все это делало монтаж оборудования очень сложным.

Решение

Специалисты Piab помогли клиенту найти один стандартный компонент вместо нескольких – универсальный вакуумный эжектор piCOMPACT®10X. Наш вакуумный эжектор piCOMPACT® содержит в себе все желаемые отдельные компоненты, какие клиент хотел бы видеть в одном агрегате. Это позволяет сократить монтажное пространство и получить более компактное устройство, а также более быстрое время всасывания и вакуумирования. Для монтажа требуется только один соединительный кабель.

Итог

Перейдя на вакуумный эжектор piCOMPACT®, клиент существенно сэкономил время и усилия, затраченные на монтаж. Более того, риск совершения ошибок при монтаже также снизился. Другим преимуществом является поддержка от одного производителя вместо поддержки со стороны нескольких.


Похожие продукты

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами