Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

All-Fill

Piab достигает новых высот с All-Fill

Предыстория

Компания All-Fill является мировым поставщиком как отдельных систем наполнения порошком, так и интегрируемых линий наполнения. Специалистам All-Fill требовалось простое решение для стабильной и надежной транспортировки мелкого химического порошка в автоматическую систему наполнения с многошпиндельной коробкой. Главным требованием была простота транспортировки продукта в дозировочную систему с двумя шпиндельными головками.

В силу ограниченности выделенных средств специалисты Piab предложили All-Fill один конвейер для разделения транспортируемого продукта на два канала с помощью подачи самотеком. Такое решение позволяет избежать более высоких затрат на конвейер для каждого наполнителя, а также упрощает загрузку линии наполнения, поскольку ее нужно осуществлять в один канал, которые впоследствии разделяется на два.

Решение

Специалисты All-Fill интегрировали конвейер Piab в их систему оборудования с минимальными усилиями и изменениями. Конвейер piFLOW®f отвечает всем техническим требованиям, а также требованиям управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и имеет соответствующий сертификат ATEX.

Результат

Включение в систему конвейера FDA piFLOW®f сказалось на минимально гарантированном объеме доставки продукта.

All-Fill и Piab давно и успешно сотрудничают, и именно поэтому первым делом All-Fill обратились к нам. В итоге клиент All-Fill оценил наше предложение по достоинству и оформил заказ на него.

Высота, необходимая для такого рoда транспортировки, является больше стандартной высоты для оборудования All-Fill. Однако наш продукт из серии piFLOW® соответствовал требуемой высоте, сохранив простоту ремонта и обслуживания. Благодаря использованию одинарного конвейера ожидаемое потребление сжатого воздуха снизилось на 30%. Благодаря отсутствию механического оборудования на нижнем уровне и, как следствие, упрощенной конструкции, пользователь получает полный доступ к конвейеру без необходимости его перемещения или отключения.

 


Похожие продукты

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами