Компания TNT Express - часть FedEx - является одной из крупнейших служб курьерской доставки в мире. Каждый день TNT Express доставляет почти миллион посылок, включая документы и паллетные грузы. Компания производит как наземную, так и воздушную доставку в Европе, на Ближнем Востоке, в странах Африки, Тихоокеанского Региона, в Северной и Южной Америке.
В TNT существовали проблемы получения травм на рабочем месте, ведущих к больничному отпуску и расходам на реабилитацию. В рамках мировой программы Здоровья и Безопасности требовалось отыскать новое решение для быстрого и безопасного подъема грузов.
Подъемное оборудование должно было транспортировать не менее 75% посылок. Также от решения ожидалась простота использования и возможность управления одной рукой - как правой, так и левой.
На одном из предприятий TNT было установлено несколько подъемников Vaculex® TP с целью повышения скорости и производительности труда.
В результате число травм на рабочем месте было сведено к минимуму. Вакуумные шланговые подъемники поддерживали или даже повышали скорость и производительность труда, ведь теперь посылки - вне зависимости от веса и размера - стали фактически невесомыми.Vaculex® TP успешно обрабатывает 99% посылок.
Томас Энгман, Технический руковолитель TNT Швеция: "Vaculex® является единственным подрядчиком, чье подъемное оборудование не снижало нашей производительности. Мы успешно сотрудничали на этапе согласования и подготовки, и теперь можем с уверенностью сказать, что подъемники работают даже лучше, чем мы ожидали. ТР очень прост в управлении, новичкам требуется лишь короткая вводная инструкция для начала работы. Помимо эргономики ТР имеет и экономические преимущества - меньше больничных отпусков, меньше расходов на реабилитацию и, как следствие, проще привлекать и удерживать квалифицированных работников."