Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Присоски F33 FDA

Рабочее время оборудования увеличилось на 25% с вакуумными присосками F33

Предыстория

Клиент ежегодно использовал 10 000 вакуумных присосок с пластиковой чашкой для высокоскоростного оборудования для наполнения злаками. Он находился в поиске более эффективных присосок, которые, однако, не потребуют серьезной модификации оборудования. Так, клиент желал получить большее рабочее время оборудования при низкой стоимости его обновления/модификации. Присоски, установленные на его производстве, были сделаны из резины компанией-производителем из штата Огайо.

Решение

Выбор пал на присоску F33 от Piab за ее мягкий силиконовый материал, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Присоски подошли, в том числе и по размеры, высоте и внешнему диаметру – все это соответствовало ожиданиям клиента.

Итог

Предприятие клиента ежегодно использовало по 10 000 резиновых присосок по цене 1,08 долларов США за штуку, заказывая комплектами по 1000 присосок. Средний срок службы присоски – 22 часа (380 000 подъемов) на пластиковом ковшовом питателе. Аналогичные присоски использовались и для других задач. По последним данным, присоски F33 Piab работают по 127 часов (2 200 000 подъемов) без каких-либо сбоев и нареканий. С момента написания данного отчета минуло 30 дней, и присоски по-прежнему работают. Клиент еще работает над увеличением рабочего времени, но уже сообщает, что прежние проблемы с присосками теперь исчезли, и рабочее время системы уже увеличилось на 25% без каких-либо дополнительных мер. Это позволило сократиться убытки на 30-50 тысяч долларов.

Piab AB © 2018 Privacy notice

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами