Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Вакуумный проигрыватель приспособление

Интегрированное решение COAX® упрощает сложный автоматизированный процесс

Предыстория

Всемирно известная компания-производитель мебели испытывала определенные трудности с фиксацией деталей во время шлифования. Компания практиковала непрерывное производство с использованием механического насоса на поворотном столе. Также система оборудования должна была быть универсальной и подходящей для всех видов изгибов и закруглений.
Компания имела проблемы с подачей вакуума на вращающиеся головки ввиду большого диаметра вакуумных шлангов и трудностей с качеством работы сложного управления централизованной системой подачи давления. Централизованный вакуумный насос находился в 2 метрах от поворотного стола, диаметр шлага составлял 1,5 дюйма.

Решение

Компания Piab предложила энергоэффективное вакуумное решение с интегрированными картриджами COAX® MIDI Si32-3 и присосками piGRIP® для каждой вращающейся головки поворотного стола с вакуумными фильтрами. Картриджи Si были выбраны по той причине, что они успешно справлялись с утечками, неизбежными при работе с вращающейся головкой.

Итог

Децентрализация подачи давления упростила систему управления - теперь оборудование можно было безопасно разместить на оборотном столе. Это уменьшило габариты и диаметр силовых кабелей. Кроме того, благодаря использованию вакуумных аксессуаров Piab удалось достичь серьезного снижения уровня шума, а также расходов на обслуживание вакуумной системы на 60% и потребление энергии на 30%.

Благодаря использованию присосок Piab piGRIP специалисты компании-клиента теперь могут эффективно работать с деталями нестандартной формы, регулируя высоту присосок (например, 3 ½ сильфона на 1 ½ сильфона). Высокая жесткость сильфонов существенно увеличила стабильность захвата и фиксации детали во время шлифовки.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами