Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piFLOW®t с piGENTLE™

Инновационная конвейерная система для аккуратной, но эффективной транспортировки различных типов таблеток

Предыстория 

В течение многих лет компания Piab сотрудничала с крупным итальянским производителем оборудования для заполнения капсул.

Конечный пользователь клиента находился в США. Его продуктов было новое лекарство, где внутри капсулы помещался порошок и маленькая таблетка аспирина. Клиенту требовалась автоматическая конвейерная система, способная загружать порошок и таблетки в машину, заполняющую капсулы. Поскольку Piab – это основной поставщик итальянского производителя, мы приняли участие в работе с самой ранней стадии. Благодаря длительному сотрудничеству с нами итальянский партнер уже знал, что наши специалисты являются экспертами в области транспортировки грузов, и что они могут решить эту задачу.

Требование заключалось в следующем – конечному клиенту требовалась транспортировка 100 000 капсул и таблеток в час (каждая таблетка весила 105мг) на расстояние 5 метров без какого-либо повреждения и брака, поскольку в таком случае дозирующая система переставала работать.

Решение

Были проведены испытания с использованием конвейеров piFLOW®p и piFLOW®t, которые оказались эффективнее всех прочих решений. Мы также провели отдельные испытания piFLOW®t без piGENTLE® и убедились, что при наличии piGENTLE® надежность системы повышается на порядок. Без piGENTLE® таблетки застревали бы в шланге и, если бы мы повысили давление подачи, выросла бы и скорость, что непременно привело бы к повреждению таблеток.

Столь существенная разница обусловлена тем, что piGENTLE® контролирует скорость таблеток, не повреждая их. Без piGENTLE® оптимизация давления подачи для качественной транспортировки представляет собой слишком сложную задачу.

Результат

В ходе испытаний piFLOW®t с piGENTLE® продемонстрировали невероятные результаты. Головной производитель из Италии поставил готовое оборудование своему клиенту в США.

Специалистам компании-клиента потребовался минимум времени на настройку и запуск конвейера, поскольку, по сути, наш конвейер можно использовать сразу после включения в сеть.

Крупнейшим преимуществом для конечного пользователя стало само осознание того факта, что теперь в его распоряжении находится автоматическая система, отвечающая строгим требованиям, минимизирующая брак и повышающая производительность предприятия. Клиент уверен, что имеет дело с ультрасовременным оборудованием, с настройками которого не нужно возиться, если вдруг изменится твердость транспортируемых таблеток. Конвейер с piGENTLE® является оптимальным решением для любых таблеток, производимых компанией из США.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами