Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


DURAFLEX® friction cup

Присоски с усиленным трением для ускорения процесса производства

Предыстория

Для того чтобы выдержать жесткую конкуренцию в сфере автомобильной промышленности производственная бригада была вынуждена запустить контрпрессы на более высокой скорости в целях повышения производительности. Листы металла проходили пресс или серию прессов, которые придавали им форму панели или элемента автомобильного кузова. Вакуумные присоски используются для подъема и транспортировки листов от одного пресса к другому. Ввиду необходимости повышения производительности и, следовательно, скорости, участились падения груза ввиду недостаточной силы захвата присосок. На тот момент скорость составляла 8-8,5 ходов в минуту, тогда как требовалось достичь скорости в 10-11 ходов в минуту. Повышение скорости позволило бы заводу выполнять больше операций. Если бы компания Piab предложила эффективное решение, руководство предприятия добавило бы нашу продукцию в перечень оборудования для штамповки и порекомендовало бы производителям оборудования использовать устройства Piab.

Решение

Специалисты Piab продемонстрировали производителю в тестовой лаборатории, что усиленные присоски DURAFLEX® friction cups отличаются большей силой захвата по сравнению с используемыми на производстве присосками. Получив результаты теста, производитель добавил присоски с усиленным трением на производственные линии для транспортировки грузов через прессы. Таким образом, скорость прессов была увеличена с 8,5 до 10 ходов в минуту. Корпоративное управление и руководство завода продолжают наблюдать за результатами их выбора в пользу Piab.

Результат

Теперь производитель может работать на необходимой скорости без риска падения груза благодаря усиленным присоскам из материала DURAFLEX®, достигнуто сокращение времени цикла. Стоимость одного объекта производства – 43 евро. Теперь, благодаря увеличению скорости с 8 до 10 ходов в минуту, предприятие способно обрабатывать 600 элементов, не 480, как раньше. Таким образом, экономия предприятия достигает 5200 евро в час, что полностью оправдывает использование усиленных вакуумных присосок Piab.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами