Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

A&Z tablet press

Автоматическое вакуумное конвейерное решение для фармацевтической промышленности

Предыстория

Компания A&Z Pharmaceutical Inc. разрабатывает, производит и поставляет высококачественные лекарственные препараты и пищевые добавки, отпускаемые без рецепта. Компания расположена на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, США. Компания Piab сотруничает с A&Z Pharmaceutical Inc. в области производства таблеток и порошковых материалов, а именно в создании решений для подачи груза в смесительные и измельчительные машины, таблеточные прессы и фасовочно-укупорочные машины. Все это оборудование рассчитано на работу с большими объемами грузов и на редкие остановки для перенастройки. Специалисты A&Z Pharmaceutical планировали расширение и модернизацию своей производственной площади и искали конвейерное решение для быстрой и эффективной транспортировки порошков на различных этапах производства. Главными ограничениями были площадь и высота оборудования. К другим важным критериям относились: рабочая среда (снижение доли/отказ от ручного управления, минимизация пыли и шума), надежность и простота монтажа. A&Z нуждались в стандартизированном конвейерном решении для различных этапов производства.

Решение

Специалисты Piab произвели несколько тестов на заводе в Хингеме для проверки производительности и способности качественно транспортировать грузы требуемого типа без слипания и склеивания их элементов, и остались довольны результатами. Кроме того, техники A&Z  тестировали оборудование на своей производственной площади в течение 30 дней для подтверждения результатов Piab.

  • (2) piFLOW®premium c насосом 400 размера и с контрольным блоком для подачи груза в смесительную машину
  • (4) piFLOW®premium с насосом 200 размера и с контрольным блоком для подачи груза в размалывающую машину.
  • (3) piFLOW®premium с насосом 200 размера и с контрольным блоком для подачи груза на таблеточный пресс.
  • (2) piFLOW®premium насосов 100 размера и с контрольным блоком подачи груза в машину, использующую вертикальный способ непрерывного упаковывания,
  • Включая различные аксессуары - подающий щуп, подающий элемент конвейера и средства управления.

Итог

Компании Piab удалось предоставить необходимое вакуумное решение, которое можно монтировать и использовать в условиях ограниченной высоты и пространства. Решение оказалось куда менее трудоемким, чем прежние, что в сочетании со снизившимися уровнями загрязнения и шума сделали рабочую среду для специалистов куда более приятной и комфортной. Повышенная надежность и сокращение потребности в обслуживании также повлияли на итоговое решение в польщу оборудования Piab.


Похожие продукты

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами