Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Vaculex TP на SAS Cargo

Повышение качества транспортировки грузов для лидера авиаперевозок

Предыстория

SAS Cargo - один из мировых лидеров в области авиационных грузоперевозок из и в Скандинавию, а также по Скандинавии, где у компании свыше 700 направлений. Подразделение SAS Cargo, отвечающее за транспортировку грузов, выделилось в отдельную компанию - Spirit Air Cargo Handling. Сегодня Spirit Air Cargo Handling является крупнейшей компанией в области транспортировки грузов.

SAS Cargo/Spirit особенно подчеркивали, что подъем тяжелых грузов в сочетании в высокой частотой операций стоит для них слишком дорого. Транспортировка груза - тяжелый труд. Работники часто уходят на больничный, требуют компенсацию и т.д. Словом, у ручного труда есть достаточно отрицательных последствий. Компания SAS Cargo/Spirit находилась в поиске подъемного решения, минимизирующего риск травм и повышающего производительность труда.

Решение

На всех участках SAS Cargo/Spirit, где ранее производились ручные манипуляции с грузом, были установлены подъемники Vaculex® TP.

Результат

Vaculex® TP делает любой груз "невесомым" и простым в транспортировке. В сочетании с высокой скоростью работы это дает высокую производительность, а также минимизирует риск получения травмы.

Vaculex® TP успешно справился с транспортировкой более 90% грузов весом до 45 кг.

Карл-Аке Либелл, Начальник Склада в Spiriy Air Cargo, Стокгольм, Швеция: "Мы долгое время пытались оптимальное решение для подъема грузов. Мы пробовали работать с различным оборудованием, но безуспешно. Vaculex® предложили систему, которая действительно хорошо проявила себя в транспортировке авиационных грузов.Сотрудничество с Vaculex® на всех этапах - от тестов до монтажа и запуска - прошло замечательно.Vaculex® TP работает именно так, как нам нужно. Подъемники очень просты и гибки в использовании, операторы быстро освоили, как управлять ими. Вообще, мы были сильно впечатлены тем, что наши работники сходу научились управлять подъемниками без какого-то обучения или даже вводной инструкции. Я настоятельно рекомендую грузоперевозчикам обратить внимание на оборудование Vaculex®".

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами