Крупные производитель кофе и чая, представленный более чем в 80 странах, испытывал необходимость в транспортировке кофе из кофемолки в просеиватель. Каждый раз на этапе кофемолке приходилось делать остановку ввиду необходимости возврата большого объема кофе для того, чтобы просеять его и привести в надлежащий вид. Операторы были вынуждены возвращать кофе на начальный пункт, который находился тремя этажами выше. Это было крайне неудобно и отнимало много времени. К тому же упаковки имели немалый вес, что добавляло нагрузки и хлопот операторам. Расстояние между выходом кофемолки и просеивателем составляет 9 метров в высоту и 5 метров в длину.
Первым шагом было добавить по одному вакуумному конвейеру piFLOW®p на кофемолку. Компания работала с одним типом кофе и, по мере развития своего бизнеса, ее сотрудники добавляли по одному новому типу кофе на каждую кофемолку. Теперь на производстве используется по два вакуумных конвейера на каждый просеиватель – то есть один конвейер на тип продукта и один конвейер непосредственно на просеиватель.
Для такой задачи было использовано для конвейера piFLOW®p со следующей конфигурацией: P.VC2.P4.38.7.F.EP.QSS.0.FR.
Также мы поставили компании один вакуумный насос piPREMIUM 400, одно крепление для настенного монтажа насоса, два запорных клапана DN 50, один клапан Vortex (специальный двухсторонний перепускной клапан) и одну подающую станцию.
Благодаря внедрению решений Piab производственный процесс стал проходить куда более гладко, что увеличило производительность за счет сокращения времени простоя оборудования и за счет того, что операторы смогли более эффективно выполнять свою работу – им больше не требовалось носить мешки вручную на третий этаж.