Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Value Line® присоски подъемные коробку

Мировой головной производитель оборудования для упаковочной промышленности увеличил производительность и в то же время снизил расходы, связанные с обслуживанием роботов

Предыстория

Крупный производитель оборудования для упаковочной промышленности испытывал трудности при загрузке коробок. Работу приходилось выполнять вручную, что удлиняло время цикла и усложняло процесс. По заказу клиента у производителя возникла потребность в оборудовании для загрузки коробок с шоколадным порошком. Был выбран робот, после чего возникла необходимость в подборе рабочего инструмента непосредственно для транспортировки. Производитель связался с Piab, поскольку он доверяет нашим продуктам и нашим знаниям в области вакуумных систем. Требование было следующим – робот обязан производить подбор коробок весом 1 и 2 килограмма с циклом 5 секунд. Также имелись ограничения касательно издержек. Таким образом, производителю требовалось хорошее решение по низкой цене.

Решение

Было протестировано большое число продуктов, и специалисты остановились на восемнадцати вакуумных присосках Value Line® VL60BX и одном централизованном насосе piCLASSIC c COAX® Xi, а также на вакуумном фильтре. Вакуумные присоски Value Line® демонстрируют высокую производительность при разумной цене. Конструкция BX обеспечивает необходимую компенсацию уровня при работе с коробками из гофрированного картона. Вакуумный насос piCLASSIC хорошо подходит под требования клиента, поскольку совместно с картриджами COAX® Xi он обеспечивает высокую производительность и быстрое время отклика.

Результат

Головной производитель достиг цели, снизив издержки на оборудование и в то же время получив необходимую производительность. Конечный потребитель также заметил повышение производительности наряду со снижением аварийности и устранению проблем, сопутствующих ручной загрузке коробок.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами