Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Electrolux

Усиленные присоски от Piab позволили компании Electrolux вдвое сократить расходы на обслуживание

 

Предыстория

Компания Electrolux из города Мотала, Швеция, производит бытовую технику и электронику самого высшего качества, поэтому подгонка деталей является чрезвычайно важным этапом производства. Также очень важно состояние металлических листов – необходимо уберечь их от смещения во время всевозможных перемещений и передвижений во время штамповки.

Специалисты шведской компании поняли, что плотность захвата на маслянистой поверхности была неудовлетворительной. В то время на производстве использовались недолговечные нитриловые присоски, которые быстро портились под влиянием масла и жира. Вскоре появилась необходимость время от времени экстренно останавливать производственный процесс, поскольку некоторые роботы начали ронять скользкие листы металла, что замедляло общую скорость производства. Такие остановки требуют полное освобождение всей производственной линии – приходиться буквально начинать все с нуля, что приводит к совершенно ненужной потере времени и продукции.

Решение

Специалистам Electrolux было необходимо улучшить эффективность производства. Теперь металлические листы остаются на конечном участке рабочего инструмента робота даже в случае экстренной остановки. Это стало возможно благодаря использованию присосок для усиленного трения от Piab.

Результат

Помимо уверенного удерживания металлических листов даже в случаях экстренной остановки, присоски для усиленного трения также имеют куда более долгий срок службы, значительно превышающий срок службы присосок из нитрила.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами