Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

SuccessStory Parador

Увеличение скорости цикла на 25% при отсутствии случаев падений груза

Предыстория

Австрийская компания PARADOR Parkettwerke искала возможности увеличить скорость цикла и эффективность работы при транспортировке ламинированного паркета. В силу своей специфики груз при транспортировке не мог оставаться неподвижным и, кроме того, во время каждого цикла количество транспортируемых объектов было разным. Таким образом, вакуумные присоски захватывали паркет не очень качественно, зачастую попадая между листами, что приводило к уменьшению подъемной силы, падению груза и общему замедлению системы.

Решение

Специалисты компании Piab установили вакуумные присоски  DURAFLEX® BX52P в двойной твердомер с помощью новых фитингов, созданных по технологии piSAVE sense. Технология piSAVE sense представляет собой вакуумный обратный клапан с системой управления потоком и служит для обеспечения более качественного и плотного захвата грузов в централизованных вакуумных системах. Так, в системах, оснащенных piSAVE sense, некоторые присоски могут не попадать на объект, однако уровень вакуума в системе не упадет и останется на прежнем уровне. «Промахнувшиеся» присоски попросту передают сигнал для перекрытия клапана, сохраняя, тем самым, максимальные уровень вакуума и подъемную силу в системе.

Результат

Прежде вакуумная система была способна достигать уровня в 15 –кПа. Это неизбежно приводила к падению груза и к тому, что оборудование приходилось по нескольку раз приостанавливать для каждого паллета. После установки новых фитингов с технологией piSAVE sense уровень вакуума в системе поднялся до 40 –кПа, что свело необходимость приостановки оборудования к минимуму. Так, если раньше система была способна работать лишь на 80 процентов скорости, после модернизации она начала работать на 100 процентов.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами