Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


F50 Capacity increased by 30

Увеличение производительности транспортировки МДФ на 30 процентов

Предыстория

Компания занималась производством листов ламината высокого давления на листах ДВП для кухонной мебели. Производственный процесс включает в себя транспортировку плит МДФ сразу же после их обработки в прессе для склеивания. Каждая плита имеет свой размер, от 2000*1000 миллиметров до 4100*1300 миллиметров, вес плиты может доходить до 130 килограммов. Стояла задача повысить производительность путем внедрения автоматической штабелировки, а заодно и устранить необходимость постоянно отвлекать рабочих из других цехов для работы здесь. Однако самом важным требованием была осторожность и безопасность транспортировки, поскольку обработанные изделия имеют большую ценность, а клей на них остается теплым и влажным. Кроме того, практика показала, что риск образования пузырей между обработанной панелью и присоской очень и очень велик.

Решение

Компания Piab предложила работу с низким вакуумным давлением (30 –кПа), а также использование большего числа присосок малого размера. В целях безопасности было разработано два производственных цикла. В первом цикле были задействованы четыре присоски F50-2, которые использовались и для транспортировки небольших и легких грузов. Во втором цикле использовались сорок три присоски F50-2 с конусными затворами для более тяжелых грузов. Затворы улучшали гибкость без потерь безопасности. Таким образом, подъемная рама оказалась разделена на два цикла. Теперь она работала от топливного бака и энергосберегающих вакуумных насосов M50L. Так, даже в случае падения уровня сжатого воздуха, груз можно будет плавно и безопасно опустить, не опасаясь повредить его.

Результат

Производительность повысилась на 30 процентов. Также исчезла необходимость в привлечении персонала, занятого на других производствах – теперь эти сотрудники могут приносить куда больше пользы своему предприятию, выполняя другую работу.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами