Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

SuccessStory piGRIP Bag Lip

Повышение производительности при отсутствии падений груза

Предыстория

Итальянская компания, работающая в сфере легкой промышленности, занималась транспортировкой упаковок с кофейными зернами весом до 0,5 килограммов. Упаковки были изготовлены из толстого пластика, либо из пластиковой фольги, либо из пластиково-алюминиевой фольги (самая популярная упаковка для кофейных зерен).

Один рабочий цикл включал в себя работу с 20-40 упаковками в минуту. Наш клиент знал об энергетической неэффективности централизованных систем, а потому использовал вакуумную систему нашей компании, VGS™5010. Для транспортировки применялись стандартные вакуумные присоски. При подъеме более тяжелых упаковок происходили падения, влекущие за собой приостановку системы.

Решение

Наш клиент опробовал в деле модульные присоски piGRIP®, созданные для работы с упаковками, интегрировав их в существующую систему оборудования.

Результат

При транспортировке легких упаковок принципиальной разницы между присосками не возникало. Однако при работе с упаковками с весом, близким к 0,5 килограммов, и скорости 40 упаковок в минуту различие было существенно.

Присоски  piGRIP®, оснащенные специализированной юбкой, никогда не роняли упаковки. Также они не допускали никакого движения груза во время транспортировки. В результате был отмечен существенный рост производительности.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами