Evolving ourselves – and the website!  We're excited for you to experience our new beta website, and we would like for you to share your feedback with us so we can improve.          

Explore the new beta website!

Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

FAQ

FAQ – Часто задаваемые вопросы

  • Вакуумные присоски

    • Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
    • Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
      • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

    • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
      • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

    • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
      • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

    • Что такое DURAFLEX®?
      • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

  • Вакуумные насосы

    • В каких случаях мне стоит выбрать комбинированный насос и захват (VGS)?
      • Самой распространенной проблемой вакуумных систем являются ограничения между источников вакуума и точкой всасывания – скажем, узкий длинный шланг. Использование комбинированного насоса и захвата позволяет осуществлять выработку вакуума непосредственно в вакуумной присоске. Так, вы минимизируете ограничения, а заодно и уровень энергопотребления.

    • В чем заключается преимущество многоступенчатого эжектора перед одноступенчатым?
      • Одноступенчатый эжектор разработан или для мощного вакуумного потока, или для высокого уровня вакуума. Конструкция многоступенчатого эжектора COAX®  включает в себя комбинацию различных сопел, позволяющих работать и при мощном потоке, и при высоком уровне вакуума. Кроме того, эта конструкция еще и сокращает энергопотребление без потери производительности.

    • Как мне найти запчасти для более старых вакуумных насосов Piab?
    • Как можно настроить уровень вакуума при транспортировке разных типов груза, каждый из которых требует свой уровень?
      • Конструкция многоступенчатого эжектора COAX® предусматривает настройку максимального уровня вакуума посредством подающегося сжатого воздуха. Используя piSAVE optimize, вы можете самостоятельно настроить нужный уровень вакуума или позволить системе задать оптимальные настройки автоматически. Таким образом, использование избыточного объема сжатого воздуха исключено. Пожалуйста, используйте калькулятор piSAVE optimize для того чтобы узнать, сколько энергии можно сэкономить в вашем случае.

    • Как обслуживать вакуумный насос?
      • Благодаря использованию многоступенчатых эжекторов с технологией COAX® конструкция насоса не включает в себя каких-либо подвижных частей, поэтому, по сути, никакого обслуживания не требуется.

    • Каковы размеры портов насоса? Знаю ли я такой тип резьбы?
      • Для получения информации о портах насоса, пожалуйста, перейдите на страницу продукта, зарегистрируйтесь и скачайте технические характеристики насоса. Информация о типе резьбы на веб-странице не представлена.

    • Какой картридж COAX® мне стоит использовать?
      • Проще всего воспользоваться инструкцией по выбору картриджа в разделе «Насосы». Названия MICRO, MINI и MIDI описывают размер и производительность картриджа, где MICRO значит «минимальный», а MIDI – «максимальный». Каждый из типов картриджей может поставлять с разными характеристиками: поток увеличенной мощности (Si), повышенный уровень вакуума (Xi), работа в условиях колебания уровня давления подачи сжатого воздуха (Bi/Pi) и, наконец, сверхпрочная конструкция (Ti).

    • Какой уровень вакуума использовать?
      • В системах, включающих в себя вертикальную транспортировку с помощью вакуумных присосок, не нужно использовать больше вакуума, чем необходимо. Мы рекомендуем уровень -60 кПа (18 дюймов рт. ст.). Слишком высокий уровень вакуума понижает эффективность и увеличивает энергопотребление.

    • Когда необходимо производить интеграцию вакуумного картриджа в систему оборудования?
      • Самой распространенной проблемой вакуумных систем являются ограничения между источников вакуума и точкой всасывания – скажем, узкий длинный шланг. Интеграция вакуумного картриджа позволяет поместить источник вакуума близко в той точке, где вам нужен вакуум. Так, вы минимизируете ограничения, а заодно и уровень энергопотребления. Кроме того, интеграция картриджа сделает вашу систему более компактной.

    • Почему стоит предпочесть эжекторный насос механическому?
      • Эжекторная технология подразумевает полное отсутствие каких-либо подвижных элементов в конструкции насоса и, как следствие, отсутствие необходимости обслуживания при более высоком уровне надежности. Также эжекторные насосы компактнее и легче механических, что позволяет расположить их ближе к точке всасывания или к месту, где необходим вакуум. Механический насос, кроме того, отличается более высоким уровнем шума и быстро нагревается, поэтому держать его можно только в отдельном помещении.

    • Правда ли, что эжекторный насос потребляет больше энергии, чем механический?
      • Включенный эжекторный насос, разумеется, потребляет больше энергии, чем механический, однако большинство вакуумных систем является ритмическими – период всасывания сменяется периодом выпуска вакуума. Так, эжекторный насос можно настроить в соответствии с этим циклом, и в определенные периоды он будет выключаться. В итоге энергопотребление за весь цикл у эжекторного насоса будет меньше, чем у механического.

    • Предоставляет ли компания Piab какую-либо гарантию на вакуумные насосы?
      • Компания Piab предоставляет своим дистрибьюторам, распространителям и пользователям следующие гарантии:

        • 5-летняя гарантия на все вакуумные насосы, включая воздуходувки, аксессуары и средства управления.
        • Годовая гарантия на всю прочую продукцию.

        Общие принципы гарантии:

        • Компания Piab дает гарантию на брак/дефекты оборудования и материалы, выявленные при нормальном использовании по назначению и при следовании инструкциям обслуживания и управления, указанных в сопутствующих документах.
        • Компания Piab производит бесплатную замену бракованной продукции при ее возврате производителю и при действующей гарантии.
        • Компания Piab оставляет за собой принимать решение о том, нужно ли производить замену бракованного оборудования, или достаточно отремонтировать его на месте на средства компании Piab.
        • Гарантия не распространяется на такую продукцию, как вакуумные присоски, элементы фильтра, уплотнения, шланги и т.д.Данная гарантия не включает в себя ущерб, вызванный работой бракованной продукции.
    • Что такое COAX®?
      • COAX® - это современное решение для генерации вакуума из сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab,  картриджи COAX® имеют меньший размер при больше эффективности и надежности по сравнению с обычными эжекторами. Таким образом, картриджи COAX® позволяют создавать гибкую, модульную и эффективную вакуумную систему. Вакуумная система, работающая на технологии COAX®, вырабатывает в три раза больше вакуума по сравнению с обычными системами, что позволяет увеличить скорость работы и надежность оборудования при снижении энергопотребления. Картриджи COAX® поставляются в нескольких размерах (Micro, Mini & Midi), а богатый модельный ряд (модели Bi, Pi, Si, Ti & Xi) позволяет подобрать картридж под любую систему оборудования. Технология картриджей гарантирует максимальную производительность как при низком, так и при высоком давлении подачи. Насосы, основанные на технологии COAX®, могут работать при давлении подачи от 0,17 до 0,60 МПа (25-87 psi).

  • Вакуумные конвейеры – общее

    • Возможна ли вертикальная транспортировка с помощью конвейеров Piab?
      • Да, до 8-10 метров без использования аксессуаров и дополнительного оборудования для опорожнения труб. С дополнительный оборудованием высота транспортировки может доходить до 25 метров.

    • Возможна ли транспортировка жидкостей с помощью конвейеров Piab?
      • Нет, невозможна, поскольку контролировать объем поступающей жидкости в конвейерную систему слишком сложно.

    • Возможна ли транспортировка пищевых и фармацевтических продуктов с помощью конвейеров Piab?
    • Гарантии Piab
      • Компания Piab предоставляет своим дистрибьюторам, распространителям и пользователям следующие гарантии:

        • Пятилетняя гарантия распространяется на все вакуумные конвейеры за исключением электромеханических насосов и средств управления.
        • Пятилетняя гарантия распространяется на вакуумные насосы за исключением электромеханических насосов, аксессуаров и средств управления.
        • Двухлетняя гарантия распространяется на электромеханические насосы.
        • Годовая гарантия на всю прочую продукцию.

        Общие принципы гарантии:

        • Компания Piab дает гарантию на брак/дефекты оборудования и материалы, выявленные при нормальном использовании по назначению и при следовании инструкциям обслуживания и управления, указанных в сопутствующих документах.
        • Компания Piab производит бесплатную замену бракованной продукции при ее возврате производителю и при действующей гарантии.
        • Компания Piab оставляет за собой принимать решение о том, нужно ли производить замену бракованного оборудования, или достаточно отремонтировать его на месте на средства компании Piab.
        • Гарантия не распространяется на такую продукцию, как вакуумные присоски, элементы фильтра, уплотнения, шланги и т.д.
        • Данная гарантия не включает в себя ущерб, вызванный работой бракованной продукции.

         

    • Есть ли риск взрыва пыли?
      • Такого риска нет, если вы работаете в соответствии  с нашей инструкцией по эксплуатации. Все конвейеры Piab оснащены заземлением. Мы также можем дополнить комплект поставки любого конвейера сертификат ATEX Пыль.

    • Из какого материала произведены корпуса конвейеров?
      • piFLOW®p произведен из нержавеющей стали  316L.

        piFLOW® i и f  произведены из нержавеющей стали 304.

         

    • Используют ли конвейеры в своей работе электричество?
      • Нет, конвейеры используют только сжатый воздух. Даже система управления пневматическая, а не электрическая.

         

    • Как избежать сегрегации материала?
      • Необходимо правильное соотношение объема воздуха и количества транспортируемого груза. Такое соотношение получается либо во время начала работы конвейера, когда он приступает к всасыванию и транспортировке груза, либо с помощью наших аксессуаров для точки подачи вакуума. Пожалуйста, ознакомьтесь также с нашими  техническими документами, где затронут и вопрос сегрегации материала, и, в случае необходимости, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

    • Как устранять неполадки?
      • Один из разделов инструкции по эксплуатации конвейера посвящен устранению неполадок. Также вы всегда можете лично связаться с ближайшим к вам представительством Piab.

    • Какие дополнительные энергоисточники нужны для работы?
      • Сжатый воздух с нормальным промышленным давлением 0,4-0,6 МПа.

    • Какие сертификаты прилагаются к вашим конвейерам?
      • Для очень большого числа конвейеров мы предоставляет сертификаты FDA, АТЕХ для пыльной и газовой среды, 2.2.

    • Какие типы аксессуаров предлагает Piab?
      • Всасывающие и не всасывающие трубки из нержавеющей стали, алюминия или полиэтилена.

        Адаптер питания с или без фланцевого соединения

        Подающая секция конвейера/дозаторный бак

        Гибкий шланг

        Пусковой/стопорный клапан с дистанционным управлением

        Датчик уровня

        Контейнеры

        Транспортировка к следующему подключенному оборудованию

    • Какой тип фильтра подходит вашему оборудованию?
      • Гофрированный стержневой фильтр. Степень фильтрации 0,5µm. Фильтр  с жестким стержнем из полиэтилена и полиуретана с тефлоновой мембраной. Доступны черная и белая версии.

        Гофрированный, степень фильтрации 0,5µm. Жесткий фильтр из полиэстера и полиуретана с тефлоновой мембраной. Серый цвет.

        Текстильный. Степень фильтрации 5,0µm. Фильтровальный мешок из полиэстера, мембрана из тефлона. Светло-серый цвет.

         

         

    • Могут ли вакуумные конвейеры Piab осуществлять транспортировку таблеток, капсул и т.д.?
      • Да, могут. Компания Piab имеет опыт безопасной транспортировки самых разных таблеток и капсул. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

    • Можно ли использовать конвейеры Piab для дозировки материала?
      • Нет, нельзя. Следует производить дозировку до или после процесса транспортировки.

         

    • На какое расстояние можно транспортировать порошки?
      • От 0 до 50 метров. Длина транспортировки не включает в себя вертикальный подъем более, чем на 5 метров, плотность транспортируемого продукта должна составлять от 0,5 до 1 кг/л.

    • Опишите, пожалуйста, процесс разборки вакуумного конвейера
      • Вообще, для сборки и разборки конвейера не нужно никаких дополнительных  инструментов. Для получения более подробной информации обратитесь, пожалуйста, к инструкции по эксплуатации или нашему видеоканалу на YouTube

    • Пожалуйста, расскажите о методах выбора вакуумного конвейера.
      • Пожалуйста, воспользуйтесь для этого конфигуратором оборудования конфигуратором оборудования на нашем сайте. Также вы всегда можете связаться с офисом Piab или с нашими партнерами для получения более подробной информации.

    • Получают ли гранулы какой-либо ущерб от транспортировки?
      • Все зависит от физических свойств гранулы. Компания Piab имеет опыт безопасной транспортировки самых разных гранул, таблеток и капсул. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

    • Предоставляете ли вы документы, подтверждающие аттестацию установленного и функционирующего оборудования? (IQ/OQ-документация).
      • Мы предоставляем такие документы для piFLOW®p. Это документ-шаблон, который нужно заполнить во время первого запуска оборудования с помощью инструкции по эксплуатации, входящей в комплект поставки.

         

    • Скажите, пожалуйста, какие объемы порошка можно транспортировать.
      • Примерно от 0,1 тонны в час до 15 тонн в час.

    • Способны ли конвейеры Piab выдержать избыточное давление?
      • Нет, они предназначены для работы только с предусмотренными уровнями давления, указанными в технической документации.

    • Что входит в комплект поставки конвейера?
      • Конвейер, фильтр-регулятор (1”-соединение)

        Инструкция по эксплуатации

        Руководство по устранению неполадок

        Чертежи

         

         

    • Что может сломаться или повредиться в вашем оборудовании?
      • При должно облуживании наше оборудование способно работать без малейшего сбоя в течение многих лет.

        Если сжатый воздух содержит частицы пыли или жидкость, фильтр, эжекторы и таймеры могут засориться. Вода не должна находиться в воздушной магистрали.

        В случае, если вы заметите что-то необычное в работе нашего оборудования, пожалуйста, воспользуйтесь руководством по устранению неполадок для выявления проблемы.

         

  • Вакуумные конвейеры – piFLOW®p

    • Входят ли какие-либо средства управления в комплект поставки оборудования?
      • Оборудование оснащается пневматическим контролем, управляющим работой присоски и временем разгрузки.
        Также возможна поставка оборудования без контроля, в таком случае пользователю необходимо самому задавать последовательность операций с помощью ПЛК.
        Кроме того, возможна поставка электропневматического клапана (для преобразования электрического сигнала в пневматический для управления оборудованием).

         

    • What is the unit made of?
      • Корпус выполнен из декапированной изнутри и снаружи нержавеющей стали 316L.
        Корпус вакуумного насоса произведен из алюминия, нержавеющей стали и пластика.

         

    • Из какого материала произведены фильтры?
        • Мешочный фильтр сделан из тефлона и иглопробивного полиэстера
        • Гофрированный фильтр выполнен из тефлона и усилен полиэстером и полиуретаном.
        • Гофрированный стержневый фильтр произведен из тефлона и синтерированного полиэтилена.
    • Имеют ли фильтры одобрение FDA?
      • Да, имеют.

    • Как работает оборудование?
      • Управление оборудованием Piab осуществляется с помощью клапана включения/выключения. Вакуумный насос запускается, и в это же самое время закрывается нижняя створка и наполняется сжатым воздухом (давление в трубопроводе) контейнер, расположенный внутри верхней части конвейера. Начинается цикл всасывания, время которого – от 1 до 30 секунд – настраивается с помощью пневматического таймера. По завершении первого всасывание начинается цикл разгрузки (также настраиваемый, от 1 до 30 секунд). Вакуумный насос остановится, откроется нижняя створка, а задний импульс запустит очистку фильтра. Затем все будет повторяться сначала до тех пор, пока вы не отключите оборудование.

        Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим видео.

    • Какие аксессуары предлагает компания Piab?
        • Всасывающие и не всасывающие трубки из нержавеющей стали, алюминия или полиэтилена.
        • Адаптер питания с или без фланцевого соединения
        • Подающая секция конвейера/дозаторный бак
        • Гибкий шланг
        • Пусковой/стопорный клапан с дистанционным управлением
        • Датчик уровня
        • Контейнеры
        • Транспортировка к следующему подключенному оборудованию
    • Какие преимущества я получу от использования этого оборудования?
        • Использование технологии COAX® делает пневматические вакуумные насосы Piab максимально энергоэффективными
        • Не вырабатывают тепла
        • Практически полное отсутствие необходимости в обслуживания ввиду отсутствия подвижных частей
        • Эффективная фильтрация (5 – 0,5 микрон)
        • Максимальная производительность с быстрым запускам
        • Низкий уровень шума (72-76 дБА)
        • Оптимизация доступного для монтажа места
        • Увеличение производительности конвейера
    • Какие типы грузов могут транспортировать ваши конвейеры?
      • Конвейеры Piab работают с самыми разными продуктами – от мелких порошков до пластиковых гранул и от сыпучих до несыпучих сухих материалов.

    • Какие типы фильтров доступны для этого оборудования?
      • Мы предлагаем разные типы фильтров для разного оборудования.

        • Гофрированный стержневой фильтр. Степень фильтрации 0,5µm. Фильтр  с жестким стержнем из полиэтилена и полиуретана с тефлоновой мембраной. Доступны черная и белая версии.
        • Гофрированный, степень фильтрации 0,5µm. Жесткий фильтр из полиэстера и полиуретана с тефлоновой мембраной. Серый цвет.
        • Текстильный. Степень фильтрации 5,0µm. Фильтровальный мешок из полиэстера, мембрана из тефлона. Светло-серый цвет.

         

         

    • Какова степень фильтрации ваших фильтров?
        • Минимальный размер частицы для текстильного фильтра – 5 микрон.

        • Минимальный размер частицы для гофрированного и гофрированного стержневого фильтра – 0,5 микрон.

    • Какова толщина покрытия?
      • < Ra 0.8µm

    • Какого время доставки оборудования Piab?
      • Доставка осуществляется в течение 2-4 недель после получения нами подтверждения оплаты заказа.

    • Какой объем груза может транспортировать конвейер?
      • 100-15000 кг/час, в зависимости от расстояния и размера как конвейера/насоса/фильтра, так и самого груза.

    • Можно ли контролировать работу оборудования с помощью датчика уровня в приемной воронке?
      • Да, можно. Датчик уровня включает в себя встроенный электронный/пневматический клапан (110В переменный ток или 24В постоянный ток). 

    • Можно ли мыть фильтры?
        • Да, фильтр можно мыть 3-5 раз, после чего необходимо заменить его.

        • Допустима очистка:

        • Мягкой щеткой

        • Вакуумная очистка

        • Влажная очистка

    • Размеры труб и прочего оборудования выставлены в метрической системе?
      • Да, в метрической.

    • Сколько сжатого воздуха потребляет оборудование?
      • Насос piPREMIUM 64 pump2.5—3.5 Нл/сек.

        Насос piPREMIUM100 pump. 5-7 Нл/сек.

        Насос piPREMIUM200 pump. 10-14 Нл/сек.

        Насос piPREMIUM400 pump. 20-28 Нл/сек.

        Насос piPREMIUM600 pump. 30-42 Нл/сек.

        Насос piPREMIUM800 pump. 40-56 Нл/сек.

        Насос piPREMIUM1200 pump. 60-84 Нл/сек.

        Насос piPREMIUM1600 pump, 80-112 Нл/сек.

    • Что входит в комплект поставки конвейера?
        • Конвейер, фильтр-регулятор (1”-соединение)
        • Инструкция по эксплуатации
        • Руководство по устранению неполадок
        • Чертежи
  • Вакуумные конвейеры – piFLOW®i и piFLOW®f

    • Входят ли какие-либо средства управления в комплект поставки оборудования?
      • Оборудование оснащается пневматическим контролем, управляющим работой присоски и временем разгрузки.

        Также возможна поставка оборудования без контроля, в таком случае пользователю необходимо самому задавать последовательность операций с помощью ПЛК.

        Кроме того, возможна поставка электропневматического клапана (для преобразования электрического сигнала в пневматический для управления оборудованием).

         

    • Из какого материала произведено оборудование?
        • Корпус выполнен из декапированной изнутри и снаружи нержавеющей стали 304L.

        • Корпус вакуумного насоса произведен из алюминия, нержавеющей стали и пластика.

    • Из какого материала произведены фильтры?
        • Мешочный фильтр сделан из тефлона и иглопробивного полиэстера
        • Гофрированный фильтр выполнен из тефлона и усилен полиэстером и полиуретаном.
        • Гофрированный стержневый фильтр произведен из тефлона и синтерированного полиэтилена.
    • Имеют ли фильтры одобрение FDA?
      • Да, имеют.

    • Как работает оборудование?
      • Управление оборудованием Piab осуществляется с помощью клапана включения/выключения. Вакуумный насос запускается, и в это же самое время закрывается нижняя створка и наполняется сжатым воздухом (давление в трубопроводе) контейнер, расположенный внутри верхней части конвейера. Начинается цикл всасывания, время которого – от 1 до 30 секунд – настраивается с помощью пневматического таймера. По завершении первого всасывание начинается цикл разгрузки (также настраиваемый, от 1 до 30 секунд). Вакуумный насос остановится, откроется нижняя створка, а задний импульс запустит очистку фильтра. Затем все будет повторяться сначала до тех пор, пока вы не отключите оборудование.

        Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим видео.

    • Какие аксессуары предлагает компания Piab?
        • Всасывающие и не всасывающие трубки из нержавеющей стали, алюминия или полиэтилена.
        • Адаптер питания с или без фланцевого соединения
        • Подающая секция конвейера/дозаторный бак
        • Гибкий шланг
        • Пусковой/стопорный клапан с дистанционным управлением
        • Датчик уровня
        • Контейнеры
        • Транспортировка к следующему подключенному оборудованию
    • Какие преимущества я получу от использования этого оборудования?
        • Использование технологии COAX® делает пневматические вакуумные насосы Piab максимально энергоэффективными
        • Не вырабатывают тепла
        • Практически полное отсутствие необходимости в обслуживания ввиду отсутствия подвижных частей
        • Эффективная фильтрация (5 – 0,5 микрон)
        • Максимальная производительность с быстрым запускам
        • Низкий уровень шума (72-76 дБА)
        • Оптимизация доступного для монтажа места
        • Увеличение производительности конвейера

         

    • Какие типы грузов могут транспортировать ваши конвейеры?
      • Конвейеры Piab работают с самыми разными продуктами – от мелких порошков до пластиковых гранул и от сыпучих до несыпучих сухих материалов.

    • Какие типы фильтров доступны для этого оборудования?
      • Мы предлагаем разные типы фильтров для разного оборудования.

        Гофрированный стержневой фильтр. Степень фильтрации 0,5µm. Фильтр  с жестким стержнем из полиэтилена и полиуретана с тефлоновой мембраной. Доступны черная и белая версии.

        Гофрированный, степень фильтрации 0,5µm. Жесткий фильтр из полиэстера и полиуретана с тефлоновой мембраной. Серый цвет.

        Текстильный. Степень фильтрации 5,0µm. Фильтровальный мешок из полиэстера, мембрана из тефлона. Светло-серый цвет.

    • Какова степень фильтрации ваших фильтров?
        • Минимальный размер частицы для текстильного фильтра – 5 микрон.

        • Минимальный размер частицы для гофрированного и гофрированного стержневого фильтра – 0,5 микрон.

    • Какова толщина покрытия?
      • Ra 0.6 µm or better.

    • Какого время доставки оборудования Piab?
      • Доставка осуществляется в течение 2-4 недель после получения нами подтверждения оплаты заказа.

    • Какой объем груза может транспортировать конвейер?
      • 100-4000 кг/час, в зависимости от расстояния и размера как конвейера/насоса/фильтра, так и самого груза.

    • Можно ли контролировать работу оборудования с помощью датчика уровня в приемной воронке?
      • Да, можно. Датчик уровня включает в себя встроенный электронный/пневматический клапан (110В переменный ток или 24В постоянный ток).

    • Можно ли мыть фильтры?
      • Существуют различные рекомендации, зависящие от типа фильтра. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по чистке, представленными в руководстве по эксплуатации вакуумного конвейера. 

    • Размеры труб и прочего оборудования выставлены в метрической системе?
      • Да, в метрической.

    • Сколько сжатого воздуха потребляет оборудование?
        • Насос piBASIC100, 5-7 Нл/сек.

        • Насос piBASIC200, 10-14 Нл/сек.

        • Насос piBASIC400, 20-28Нл/сек.

        • Насос piBASIC600, 26-37Нл/сек.

    • Что входит в комплект поставки конвейера?
        • Конвейер

        • Инструкция по эксплуатации

        • Руководство по устранению неполадок

        • Чертежи

  • Value Line®

    • Доступна ли информация касательно цен?
    • Доступна ли скидка за количество для продукции Value Line®?
      • Да, для присосок ≥30 шт. 15%, ≥100 шт. 30%.

    • Каковое время отправки для оборудования Value Line®?
      • Товар отправляется в течение 1 дня (отправка со склада).

    • Могу ли я получить бесплатные образцы для их оценки?
  • Присоски Value Line®

    • Имеются ли подходящие фитинги?
      • Да, 12 различных медных фитингов с наружной резьбой G и NPT.

    • Какие доступны размеры присосок?
      • ø20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 мм.

    • Какие типы конструкции присосок доступны?
      • Плоско-вогнутые, с двумя и с пятью сильфонами.

    • Каков средний срок службы присоски?
      • 300 000 циклов или более, в зависимости от поверхности, размера и скорости.

    • Каковые признаки износа присосок?
      • Явными признаками износа являются подъем кромки (у плоских присосок) и клейкость кромок (для сильфонных присосок).

    • Подходят ли присоски для транспортировки пищевых продуктов (FDA – EU)?
      • Подходят ли присоски для транспортировки пищевых продуктов (FDA – EU) - нет.

    • Правда ли, что присоски не содержат ПВХ?
      • Да.

    • Правда ли, что присоски не содержат силикона и вещества, вызывающие дефекты лакокрасочного покрытия (PWIS)?
      • Нет.

    • Пригоден ли материал присоски для вторичной переработки?
      • Да.

    • Присоски имеют нажимную конструкцию?
      • Да.

    • Присоски поставляются с фильтром?
      • Нет.

  • Эжекторы Value Line®

    • Доступны ли эжекторы Value Line® с вакуумным невозвратным (обратным) клапаном?
      • Нет.

    • Какова производительность в сравнении с 1-ступенчатыми эжекторами?
      • На 25-30% эффективнее, чем 1-ступенчатые эжекторы.

    • Какова производительность в сравнении с обычными эжекторами Piab?
      • Эжекторы не достигают таких глубоких уровней вакуума, как многоступенчатые модели Piab, и имеют более низкий начальный поток.

    • Какова производительность эжектора?
      • Эжектор достигает уровня вакуума: -кПа 70 / 21,0-дюймов рт. ст.

    • Могут ли эжекторы Value Line® работать в загрязненной среде, где нельзя использовать вакуумный фильтр?
      • Да, эжекторы устойчивы к загрязнению ввиду отсутствия внутренней дроссельной заслонки.

    • Можно ли использовать эжекторы Value Line® в стерильной среде?
      • Да, для этого подходят эжекторы с Т-образной конструкцией.

    • Существует несколько типов конструкции эжекторов?
      • Да, эжекторы Value Line® имеют 3 типа конструкции – встраиваемую (рядную), Т-образную и VL206 1/8 (алюминиевый корпус, 2 картриджа).  Т-образная конструкция идеально подходит при необходимости отвода выхлопа, а конструкция VL206 1/8 создана для высокого потока вакуума.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами