Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Вакуумные эжекторы

Эжектор с улучшенной производительностью вакуума в сравнении с обычным одноступенчатым эжектором. Оснащается нажимным или резьбовым соединением. Эжекторы доступны в трех версиях: встраиваемая (рядная), Т-образная и версия с алюминиевым корпусом. Т-образная конструкция позволяет отводить выхлопной воздух и хорошо подходит для стерильной рабочей среды. Алюминиевый корпус VL206 1/8 отличается простотой монтажа. Эжектор обеспечивает лучшую производительность и энергоэффективность за ту же самую стоимость, по которой продаются эжекторы конкурирующих с нами производителей. Эжекторы Value Line® потребляет до 70% электроэнергии меньше в сравнении с аналогичным 0,7-миллиметровым эжектором от конкурирующего производителя. Наше оборудование доступно к мгновенной отправке со склада по всему миру.


VL_top_nov15
Генераторы вакуума Value Line®
Эжектор с улучшенной производительностью вакуума в сравнении с обычным одноступенчатым эжектором.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами