Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

присоска VL30BX, 1/8"NPT-M5, 0202708

0202708
  • Подходит для компенсации разницы уровней. Несколько присосок с короткими сильфонами на одном устройстве могут переносить грузы разной высоты и формы - например, выпуклые или рифленые плиты. Подъемное усилие можно использовать для отделения маленький и тонких объектов. При подъемной силе параллельной поверхности допустима транспортировка только легких грузов - это необходимо для точности и безопасности. Скидка за объем доступна при покупке партий с 30-99 единицами товара. При покупке более 100 единиц доступна еще более внушительная скидка.
  • Материал не содержит ПВХ, пригоден для вторичной переработки
Метрическая   Империальная
Общее
Материал TPE-U
Модель присоски BX-P
Форма Сильфоны
Фитинга
Размер креплений 1/8", M5
Конструкция фитинга Внутренняя/Наружная резьба
Конструкция фитинга NPT-резьба, M-резьба
Варианты фитингов Нет
Измерение
Высота 25,6 mm (B)
Высота 2 9 mm (D)
Внутренний диаметр 6 mm (C)
Внешний диаметр 30 mm (A)
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила
50 -kPa 16 N
Материал
TPE-U
Цвет Пурпур
Жесткость
Temperature 0 – 60 °C

Масштабные чертежи

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.

Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4
Запчасти
Номер изделия
Фитинги VL D=Ø6, 1/8" NPT - M5 0202160
присоска VL30BX 0202111

Аксессуары
Номер изделия
Фитинги VL D=Ø6, 1/4" NPT - 1/8" NPSF 0202161
Фитинги VL D=Ø6, G1/4" - G1/8" 0202157
Фитинги VL D=Ø6, G1/8" - M5 0202156
Поддержка
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Брошюры (1)
Сертификаты (2)
Технические характеристики (1)
Тренинг (3)
    • Value Line

      • Доступна ли информация касательно цен?
      • Доступна ли скидка за количество для продукции Value Line®?
        • Да, для присосок ≥30 шт. 15%, ≥100 шт. 30%.

      • Каковое время отправки для оборудования Value Line®?
        • Товар отправляется в течение 1 дня (отправка со склада).

      • Могу ли я получить бесплатные образцы для их оценки?
    • Присоски Value Line

      • Имеются ли подходящие фитинги?
        • Да, 12 различных медных фитингов с наружной резьбой G и NPT.

      • Какие доступны размеры присосок?
        • ø20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 мм.

      • Какие типы конструкции присосок доступны?
        • Плоско-вогнутые, с двумя и с пятью сильфонами.

      • Каков средний срок службы присоски?
        • 300 000 циклов или более, в зависимости от поверхности, размера и скорости.

      • Каковые признаки износа присосок?
        • Явными признаками износа являются подъем кромки (у плоских присосок) и клейкость кромок (для сильфонных присосок).

      • Подходят ли присоски для транспортировки пищевых продуктов (FDA – EU)?
        • Подходят ли присоски для транспортировки пищевых продуктов (FDA – EU) - нет.

      • Правда ли, что присоски не содержат ПВХ?
        • Да.

      • Правда ли, что присоски не содержат силикона и вещества, вызывающие дефекты лакокрасочного покрытия (PWIS)?
        • Нет.

      • Пригоден ли материал присоски для вторичной переработки?
        • Да.

      • Присоски имеют нажимную конструкцию?
        • Да.

      • Присоски поставляются с фильтром?
        • Нет.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами