Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Value Line®

Вся линейка Value Line® состоит из вакуумных присосок и эжекторов. Присоски Value Line® разработаны для базовых/стандартных систем. Они имеют длинную тонкую губу и обеспечивают плотный контакт со слегка неровной поверхностью - например, с гофрированным картоном. Вакуумные эжекторы Value Line® доступны в трех конструкциях - стандартной встраиваемой, позволяющей монтировать эжектор непосредственно на шланг возле точки всасывания, Т-образной, позволяющей откачивать выхлопной воздух и конструкции с алюминиевым корпусом. Т-образная конструкция также подходит и для стерильной рабочей среды. Алюминиевый корпус упрощает монтаж в существующие системы оборудования. Типичные области применения для данной линии продукции - сборка картонных коробок и упаковок, погрузка, выгрузки и сортировки листов металла в формовочные и литейные машины (лазерная резка, гидроабразивная резка и т.д.), а также извлечение из пресс-форм.


teaser_VL-cups
Вакуумные присоски
Присоски Value Line® разработаны для базовых/стандартных систем, они отличаются высокой производительностью по разумной цене.
VL_top_nov15
Вакуумные эжекторы
Легкие и малогабаритные вакуумные эжекторы со встроенными нажимными фитингами или резьбовым соединением. Потребление электроэнергии у наших эжекторов на 30% ниже, чем у изделий наших конкурентов.
node_VL_accessories
Аксессуары Value Line®
Accessories for Value Line®.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами