Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX®

Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX®
  • Двухступенчатый картридж COAX® MINI Pi12-2 встроенный.
  • Стопорный клапан, задерживающий вакуум в герметичных системах и обеспечивающий безопасную работу.
  • Встроенный продувочный стопорный клапан для быстрого отпускания груза.
  • Доступны следующие крепления: стопорный штифт 16, 19 или шарнирное крепление. Промышленный стандарт.
  • Доступен с компенсатором уровня, позволяющий работать с разноразмерными грузами.
  • Рекомендованы трубопроводы диаметром 4 мм (5/32’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
  • Рекомендованы трубопроводы диаметром 6 мм (1/4’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
  • Линии как продувки, так и вакуума расположены на одинаковом удалении от общего трубопровода.
  • Максимум (12) устройств на инструмент.

Изделие


Описание изделия
0120994 Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX®, резьба G, стопорный штифт 16, левостороннее соединение
Номер изделия: 0120994
0120995 Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX®, резьба G, стопорный штифт 19, левостороннее соединение
Номер изделия: 0120995
0119676 Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX®, резьба G, шарнирное соединение, левостороннее соединение
Номер изделия: 0119676
0121008 Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX®, резьба G, стопорный штифт 16, правостороннее соединение
Номер изделия: 0121008
0121013 Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX®, резьба G, стопорный штифт 19, левостороннее соединение
Номер изделия: 0121013
0121019 Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX®, резьба G, шарнирное соединение, левостороннее соединение
Номер изделия: 0121019
0120996 Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX® с компенсатором уровня, резьба G, стопорный штифт 16, левостороннее соединение
Номер изделия: 0120996
0120998 Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX® с компенсатором уровня, резьба G, стопорный штифт 19, левостороннее соединение
Номер изделия: 0120998
0120997 Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX® с компенсатором уровня, резьба G, шарнирное соединение, левостороннее соединение
Номер изделия: 0120997
0121011 Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX® с компенсатором уровня, резьба G, стопорный штифт 16, правостороннее соединение
Номер изделия: 0121011
0121016 Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX® с компенсатором уровня, резьба G, стопорный штифт 19, правостороннее соединение
Номер изделия: 0121016
0121022 Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX® с компенсатором уровня, резьба G, шарнирное соединение, правостороннее соединение
Номер изделия: 0121022

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами