Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Вакуумные насосы

Вакуумные насосы и генераторы Piab преимущественно основаны на запатентованной технологии COAX®. COAX® - это современное решение для генерации вакуума из сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® имеют меньший размер при больше эффективности и надежности по сравнению с обычными эжекторами. Таким образом, картриджи COAX® позволяют создавать гибкую, модульную и эффективную вакуумную систему. Вакуумная система, работающая на технологии COAX®, вырабатывает в три раза больше вакуума по сравнению с обычными системами, что позволяет увеличить скорость работы и надежность оборудования при снижении энергопотребления.


teaser-piCOMPACT-group
Компактные/составные насосы
Компактные/составные насосы относятся к линейке многоступенчатых эжекторов, работающих на сжатом воздухе и технологии COAX®. Насосы поставляются со встроенными элементами управления и специальными функциями и оборудованием – клапан включения/выключения, выпускной клапан, вакуумный выключатель, функция энергосбережения и т.д. Благодаря конфигурируемой платформе становится возможным выбор конкретных, необходимых для данной системы элементов управления.
Centralized_vacuum_ejectors-ChannelNode
Децентрализованные вакуумные эжекторы
piINLINE® и piSTAMP - Децентрализованные вакуумные эжекторы чаще всего можно встретить в автомобильной промышленности и штамповочных системах, системах подбора и транспортировки электронных компонентов и полупроводников, в специализированном упаковочном оборудовании, втермопластавтоматах и при загрузке/разгрузке машин для обработки металлов под давлением (а также машин для гибки, штамповки и лазерной резки).
teaser_VGS
Комбинированный насос и захват (VGS™)
Piab VGS™ - продукт с интегрированной вакуумной технологией DURAFLEX® и вакуумными картриджами, основанными на запатентованной уникальной технологии COAX®. Вакуумный захват значительно облегчает подбор, измерение и монтаж вакуумной системы. Технология VGS™ принесет ощутимую выгоду от работы с более надежной и экономичной вакуумной системой.
teaser_Custom_integration
Настраиваемая интеграция
COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® имеют меньший размер при больше эффективности и надежности по сравнению с обычными эжекторами. Таким образом, картриджи COAX® позволяют создавать гибкую, модульную и эффективную вакуумную систему. Вакуумная система, работающая на технологии COAX®, вырабатывает в три раза больше вакуума по сравнению с обычными системами, что позволяет увеличить скорость работы и надежность оборудования при снижении энергопотребления.
teaser_Standard
Стандартные насосы
Насосы со стандартной конструкцией, широкий выбор от малогабаритных моделей до насосов с повышенной производительностью. Большинство насосов комплектуется картриджами COAX®. Вакуумная система, основанная на технологии COAX®, вырабатывает в 3 раза больше вакуума по сравнению с обычной системой, позволяя увеличить скорость работу оборудования и снизить уровень энергопотребления.
teaser_Extra_safety
Дополнительная безопасность
Эти насосы отличаются повышенным уровнем безопасности и работают с наиболее энергетически эффективной технологией для транспортировки герметичных грузов - COAX® . Насосы оснащаются обратным клапаном, который не допускает утечки вакуума из герметичных систем, а также устройством энергосбережения, благодаря которому насос практически не потребляет электричества.
teaser_Chemical_resistant
Химически стойкие
Это традиционные насосы Piab, произведенные для химической промышленности или для работы в химически агрессивной среде.
VL_top_nov15
Генераторы вакуума Value Line®
Эжектор с улучшенной производительностью вакуума в сравнении с обычным одноступенчатым эжектором.
teaser_Pump_accessories
Аксессуары для насосов
Здесь представлены различные группы продуктов для дополнения и улучшенная работы вашей вакуумной системы.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами