Выбери отрасль своего бизнеса, и мы подготовим для тебя материал и новости, отвечающие твоим интересам. Это позволит тебе получить от нашего сайта больше.
Забыли пароль?
Don't have an account?
Piab Group has received the 2019 Sweden’s Best Managed Companies recognition, sponsored by Deloitte in cooperation with Nasdaq.
Отвечает требованиям FDA, ЕС № 1935/2004 и ЕС № 10/2011. Флюидизирующие конусы доступны в антистатическом материале или из нержавеющей стали для стерилизации при чистке.
Автонастройка представляет собой пример децентрализованных решений, лежащих в основе концепции Предприятия 4.0. В этом направлении компания Piab ведет очень активную работу, выводя на рынок новое оборудование с интеллектуальными функциями.
Возможность использовать точные преднастройки также позволяет производить регулировку параметров в реальном времени без общей перезагрузки всей системы.
Симуляции разработаны в целях повышения эффективности – например, вакуумных насосов. Эффективность насоса по нашим оценкам возрастает на величину от 5 до 20 процентов, что, в свою очередь, обеспечивает повышение общей производительности до 10%.
По нашим оценкам, оборудование позволит достигать сократить количество запланированных и незапланированных остановок на величину от 1 до 20 процентов. В результате пользователь получит серьезное повышение производительности.
Использование IO-Link играет ключевую роль и гарантирует полную совместимость между различными устройствами вне зависимости от технологического стандарта всей системы.
IO-Link предоставляет платформу для встроенных датчиков и коммуникации, что, в свою очередь, гарантирует прозрачность информации. Так, предлагая оборудование с воможностью использования IO-Link, мы стремимся к лучшей совместимости устройств и прозрачности информации.
Для крупных вакуумных систем существуют функции, позволяющие снизить потребление воздуха на величину до 90% в каждом цикле.
Создайте свой Бесплатный аккаунт и доступ все наше содержание: