Сконфигурируйте ваш piFLOW®p
- Вакуумный конвейер из стали высшего сорта, разработанный с соблюдением высоких требований для применения в химической, пищевой и фармацевтической отраслях промышленности.
- Благодаря нашей технологии COAX® насос создает вакуум наиболее энергоэффективным способом.
- Материал, контактирующий с транспортируемым продуктом, отвечает требованиям FDA, EC № 1935/2004 и EC № 10/2011.
- Сертификация исполнения АТЕХ Dust и Gas (пыль и газ).
- Сталь качества согласно ASTM 316L (нержавеющая сталь, кислотостойкая), полированная механическим способом.
- Разработан в соответствии с руководящими принципами USDA.
- Имеются антистатические фильтр и уплотнения.
- Автоматическая очистка фильтра.
- Гигиенический дизайн, упрощающий техническое обслуживание и очистку.
- Беспроблемный монтаж и простота в использовании.
- Высокая пропускная способность при небольших размерах.
- Широкий диапазон производительности от 2 до 56 литров на каждый цикл транспортировки (до 15 тонн в час).
Конфигурация/Оформление заказа
Поддержка
piFLOW® vacuum conveyors
Piab Vacuum conveying principle
piFLOW® - simplifying material handling
Piab in the Nutraceutical industry
-
Вакуумные конвейеры – общее
-
Возможна ли вертикальная транспортировка с помощью конвейеров Piab?
-
Да, до 8-10 метров без использования аксессуаров и дополнительного оборудования для опорожнения труб. С дополнительный оборудованием высота транспортировки может доходить до 25 метров.
-
Возможна ли транспортировка жидкостей с помощью конвейеров Piab?
-
Нет, невозможна, поскольку контролировать объем поступающей жидкости в конвейерную систему слишком сложно.
-
Возможна ли транспортировка пищевых и фармацевтических продуктов с помощью конвейеров Piab?
-
Гарантии Piab
-
Компания Piab предоставляет своим дистрибьюторам, распространителям и пользователям следующие гарантии:
- Пятилетняя гарантия распространяется на все вакуумные конвейеры за исключением электромеханических насосов и средств управления.
- Пятилетняя гарантия распространяется на вакуумные насосы за исключением электромеханических насосов, аксессуаров и средств управления.
- Двухлетняя гарантия распространяется на электромеханические насосы.
- Годовая гарантия на всю прочую продукцию.
Общие принципы гарантии:
- Компания Piab дает гарантию на брак/дефекты оборудования и материалы, выявленные при нормальном использовании по назначению и при следовании инструкциям обслуживания и управления, указанных в сопутствующих документах.
- Компания Piab производит бесплатную замену бракованной продукции при ее возврате производителю и при действующей гарантии.
- Компания Piab оставляет за собой принимать решение о том, нужно ли производить замену бракованного оборудования, или достаточно отремонтировать его на месте на средства компании Piab.
- Гарантия не распространяется на такую продукцию, как вакуумные присоски, элементы фильтра, уплотнения, шланги и т.д.
- Данная гарантия не включает в себя ущерб, вызванный работой бракованной продукции.
-
Есть ли риск взрыва пыли?
-
Такого риска нет, если вы работаете в соответствии с нашей инструкцией по эксплуатации. Все конвейеры Piab оснащены заземлением. Мы также можем дополнить комплект поставки любого конвейера сертификат ATEX Пыль.
-
Из какого материала произведены корпуса конвейеров?
-
piFLOW®p произведен из нержавеющей стали 316L.
piFLOW® i и f произведены из нержавеющей стали 304.
-
Используют ли конвейеры в своей работе электричество?
-
Нет, конвейеры используют только сжатый воздух. Даже система управления пневматическая, а не электрическая.
-
Как избежать сегрегации материала?
-
Необходимо правильное соотношение объема воздуха и количества транспортируемого груза. Такое соотношение получается либо во время начала работы конвейера, когда он приступает к всасыванию и транспортировке груза, либо с помощью наших аксессуаров для точки подачи вакуума. Пожалуйста, ознакомьтесь также с нашими техническими документами, где затронут и вопрос сегрегации материала, и, в случае необходимости, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.
-
Как устранять неполадки?
-
Один из разделов инструкции по эксплуатации конвейера посвящен устранению неполадок. Также вы всегда можете лично связаться с ближайшим к вам представительством Piab.
-
Какие дополнительные энергоисточники нужны для работы?
-
Сжатый воздух с нормальным промышленным давлением 0,4-0,6 МПа.
-
Какие сертификаты прилагаются к вашим конвейерам?
-
Для очень большого числа конвейеров мы предоставляет сертификаты FDA, АТЕХ для пыльной и газовой среды, 2.2.
-
Какие типы аксессуаров предлагает Piab?
-
Всасывающие и не всасывающие трубки из нержавеющей стали, алюминия или полиэтилена.
Адаптер питания с или без фланцевого соединения
Подающая секция конвейера/дозаторный бак
Гибкий шланг
Пусковой/стопорный клапан с дистанционным управлением
Датчик уровня
Контейнеры
Транспортировка к следующему подключенному оборудованию
-
Какой тип фильтра подходит вашему оборудованию?
-
Гофрированный стержневой фильтр. Степень фильтрации 0,5µm. Фильтр с жестким стержнем из полиэтилена и полиуретана с тефлоновой мембраной. Доступны черная и белая версии.
Гофрированный, степень фильтрации 0,5µm. Жесткий фильтр из полиэстера и полиуретана с тефлоновой мембраной. Серый цвет.
Текстильный. Степень фильтрации 5,0µm. Фильтровальный мешок из полиэстера, мембрана из тефлона. Светло-серый цвет.
-
Могут ли вакуумные конвейеры Piab осуществлять транспортировку таблеток, капсул и т.д.?
-
Да, могут. Компания Piab имеет опыт безопасной транспортировки самых разных таблеток и капсул. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.
-
Можно ли использовать конвейеры Piab для дозировки материала?
-
Нет, нельзя. Следует производить дозировку до или после процесса транспортировки.
-
На какое расстояние можно транспортировать порошки?
-
От 0 до 50 метров. Длина транспортировки не включает в себя вертикальный подъем более, чем на 5 метров, плотность транспортируемого продукта должна составлять от 0,5 до 1 кг/л.
-
Опишите, пожалуйста, процесс разборки вакуумного конвейера
-
Вообще, для сборки и разборки конвейера не нужно никаких дополнительных инструментов. Для получения более подробной информации обратитесь, пожалуйста, к инструкции по эксплуатации или нашему видеоканалу на YouTube .
-
Пожалуйста, расскажите о методах выбора вакуумного конвейера.
-
Пожалуйста, воспользуйтесь для этого конфигуратором оборудования конфигуратором оборудования на нашем сайте. Также вы всегда можете связаться с офисом Piab или с нашими партнерами для получения более подробной информации.
-
Получают ли гранулы какой-либо ущерб от транспортировки?
-
Все зависит от физических свойств гранулы. Компания Piab имеет опыт безопасной транспортировки самых разных гранул, таблеток и капсул. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.
-
Предоставляете ли вы документы, подтверждающие аттестацию установленного и функционирующего оборудования? (IQ/OQ-документация).
-
Мы предоставляем такие документы для piFLOW®p. Это документ-шаблон, который нужно заполнить во время первого запуска оборудования с помощью инструкции по эксплуатации, входящей в комплект поставки.
-
Скажите, пожалуйста, какие объемы порошка можно транспортировать.
-
Примерно от 0,1 тонны в час до 15 тонн в час.
-
Способны ли конвейеры Piab выдержать избыточное давление?
-
Нет, они предназначены для работы только с предусмотренными уровнями давления, указанными в технической документации.
-
Что входит в комплект поставки конвейера?
-
Конвейер, фильтр-регулятор (1”-соединение)
Инструкция по эксплуатации
Руководство по устранению неполадок
Чертежи
-
Что может сломаться или повредиться в вашем оборудовании?
-
При должно облуживании наше оборудование способно работать без малейшего сбоя в течение многих лет.
Если сжатый воздух содержит частицы пыли или жидкость, фильтр, эжекторы и таймеры могут засориться. Вода не должна находиться в воздушной магистрали.
В случае, если вы заметите что-то необычное в работе нашего оборудования, пожалуйста, воспользуйтесь руководством по устранению неполадок для выявления проблемы.
-
Вакуумные конвейеры – piFLOW®p
-
Входят ли какие-либо средства управления в комплект поставки оборудования?
-
Оборудование оснащается пневматическим контролем, управляющим работой присоски и временем разгрузки.
Также возможна поставка оборудования без контроля, в таком случае пользователю необходимо самому задавать последовательность операций с помощью ПЛК.
Кроме того, возможна поставка электропневматического клапана (для преобразования электрического сигнала в пневматический для управления оборудованием).
-
What is the unit made of?
-
Корпус выполнен из декапированной изнутри и снаружи нержавеющей стали 316L.
Корпус вакуумного насоса произведен из алюминия, нержавеющей стали и пластика.
-
Из какого материала произведены фильтры?
-
- Мешочный фильтр сделан из тефлона и иглопробивного полиэстера
- Гофрированный фильтр выполнен из тефлона и усилен полиэстером и полиуретаном.
- Гофрированный стержневый фильтр произведен из тефлона и синтерированного полиэтилена.
-
Имеют ли фильтры одобрение FDA?
-
Как работает оборудование?
-
Управление оборудованием Piab осуществляется с помощью клапана включения/выключения. Вакуумный насос запускается, и в это же самое время закрывается нижняя створка и наполняется сжатым воздухом (давление в трубопроводе) контейнер, расположенный внутри верхней части конвейера. Начинается цикл всасывания, время которого – от 1 до 30 секунд – настраивается с помощью пневматического таймера. По завершении первого всасывание начинается цикл разгрузки (также настраиваемый, от 1 до 30 секунд). Вакуумный насос остановится, откроется нижняя створка, а задний импульс запустит очистку фильтра. Затем все будет повторяться сначала до тех пор, пока вы не отключите оборудование.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим видео.
-
Какие аксессуары предлагает компания Piab?
-
- Всасывающие и не всасывающие трубки из нержавеющей стали, алюминия или полиэтилена.
- Адаптер питания с или без фланцевого соединения
- Подающая секция конвейера/дозаторный бак
- Гибкий шланг
- Пусковой/стопорный клапан с дистанционным управлением
- Датчик уровня
- Контейнеры
- Транспортировка к следующему подключенному оборудованию
-
Какие преимущества я получу от использования этого оборудования?
-
- Использование технологии COAX® делает пневматические вакуумные насосы Piab максимально энергоэффективными
- Не вырабатывают тепла
- Практически полное отсутствие необходимости в обслуживания ввиду отсутствия подвижных частей
- Эффективная фильтрация (5 – 0,5 микрон)
- Максимальная производительность с быстрым запускам
- Низкий уровень шума (72-76 дБА)
- Оптимизация доступного для монтажа места
- Увеличение производительности конвейера
-
Какие типы грузов могут транспортировать ваши конвейеры?
-
Конвейеры Piab работают с самыми разными продуктами – от мелких порошков до пластиковых гранул и от сыпучих до несыпучих сухих материалов.
-
Какие типы фильтров доступны для этого оборудования?
-
Мы предлагаем разные типы фильтров для разного оборудования.
- Гофрированный стержневой фильтр. Степень фильтрации 0,5µm. Фильтр с жестким стержнем из полиэтилена и полиуретана с тефлоновой мембраной. Доступны черная и белая версии.
- Гофрированный, степень фильтрации 0,5µm. Жесткий фильтр из полиэстера и полиуретана с тефлоновой мембраной. Серый цвет.
- Текстильный. Степень фильтрации 5,0µm. Фильтровальный мешок из полиэстера, мембрана из тефлона. Светло-серый цвет.
-
Какова степень фильтрации ваших фильтров?
-
-
Минимальный размер частицы для текстильного фильтра – 5 микрон.
-
Минимальный размер частицы для гофрированного и гофрированного стержневого фильтра – 0,5 микрон.
-
Какова толщина покрытия?
-
Какого время доставки оборудования Piab?
-
Доставка осуществляется в течение 2-4 недель после получения нами подтверждения оплаты заказа.
-
Какой объем груза может транспортировать конвейер?
-
100-15000 кг/час, в зависимости от расстояния и размера как конвейера/насоса/фильтра, так и самого груза.
-
Можно ли контролировать работу оборудования с помощью датчика уровня в приемной воронке?
-
Да, можно. Датчик уровня включает в себя встроенный электронный/пневматический клапан (110В переменный ток или 24В постоянный ток).
-
Можно ли мыть фильтры?
-
Размеры труб и прочего оборудования выставлены в метрической системе?
-
Сколько сжатого воздуха потребляет оборудование?
-
Насос piPREMIUM 64 pump2.5—3.5 Нл/сек.
Насос piPREMIUM100 pump. 5-7 Нл/сек.
Насос piPREMIUM200 pump. 10-14 Нл/сек.
Насос piPREMIUM400 pump. 20-28 Нл/сек.
Насос piPREMIUM600 pump. 30-42 Нл/сек.
Насос piPREMIUM800 pump. 40-56 Нл/сек.
Насос piPREMIUM1200 pump. 60-84 Нл/сек.
Насос piPREMIUM1600 pump, 80-112 Нл/сек.
-
Что входит в комплект поставки конвейера?
-
- Конвейер, фильтр-регулятор (1”-соединение)
- Инструкция по эксплуатации
- Руководство по устранению неполадок
- Чертежи
Запросить цену
Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.