Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Pinch valve DN25 (8 bar) internal thread, 3404624

27119

Номер изделия 3404624

Изображение продукта может отличаться от оригинала
    Метрическая   Империальная
    Общее
    Материал Crude rubber, Al
    Temperature 0 – 60 °C
    Weight 400 g
    Производительность
    Давление подачи, закрытие 0,18-0,20 MPa
    Давление подачи (макс.) 0,8 MPa
    Измерение
    Диаметр 25 mm (d)
    Диаметр 2 65 mm (D)
    Диаметр 3 6 mm (PK mm)
    Высота 55 mm (H)
    Длина 152 mm (L1)
    Длина 2 21 mm (L2)
    Резьба 1 in (DN G")
    Резьба 2 1/8 in (C G")

    Масштабные чертежи

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.

    Поддержка
    Тренинг (1)
    Видео с Youtube (3)
      • Вакуумные конвейеры – общее

        • Возможна ли вертикальная транспортировка с помощью конвейеров Piab?
          • Да, до 8-10 метров без использования аксессуаров и дополнительного оборудования для опорожнения труб. С дополнительный оборудованием высота транспортировки может доходить до 25 метров.

        • Возможна ли транспортировка жидкостей с помощью конвейеров Piab?
          • Нет, невозможна, поскольку контролировать объем поступающей жидкости в конвейерную систему слишком сложно.

        • Возможна ли транспортировка пищевых и фармацевтических продуктов с помощью конвейеров Piab?
        • Гарантии Piab
          • Компания Piab предоставляет своим дистрибьюторам, распространителям и пользователям следующие гарантии:

            • Пятилетняя гарантия распространяется на все вакуумные конвейеры за исключением электромеханических насосов и средств управления.
            • Пятилетняя гарантия распространяется на вакуумные насосы за исключением электромеханических насосов, аксессуаров и средств управления.
            • Двухлетняя гарантия распространяется на электромеханические насосы.
            • Годовая гарантия на всю прочую продукцию.

            Общие принципы гарантии:

            • Компания Piab дает гарантию на брак/дефекты оборудования и материалы, выявленные при нормальном использовании по назначению и при следовании инструкциям обслуживания и управления, указанных в сопутствующих документах.
            • Компания Piab производит бесплатную замену бракованной продукции при ее возврате производителю и при действующей гарантии.
            • Компания Piab оставляет за собой принимать решение о том, нужно ли производить замену бракованного оборудования, или достаточно отремонтировать его на месте на средства компании Piab.
            • Гарантия не распространяется на такую продукцию, как вакуумные присоски, элементы фильтра, уплотнения, шланги и т.д.
            • Данная гарантия не включает в себя ущерб, вызванный работой бракованной продукции.

             

        • Есть ли риск взрыва пыли?
          • Такого риска нет, если вы работаете в соответствии  с нашей инструкцией по эксплуатации. Все конвейеры Piab оснащены заземлением. Мы также можем дополнить комплект поставки любого конвейера сертификат ATEX Пыль.

        • Из какого материала произведены корпуса конвейеров?
          • piFLOW®p произведен из нержавеющей стали  316L.

            piFLOW® i и f  произведены из нержавеющей стали 304.

             

        • Используют ли конвейеры в своей работе электричество?
          • Нет, конвейеры используют только сжатый воздух. Даже система управления пневматическая, а не электрическая.

             

        • Как избежать сегрегации материала?
          • Необходимо правильное соотношение объема воздуха и количества транспортируемого груза. Такое соотношение получается либо во время начала работы конвейера, когда он приступает к всасыванию и транспортировке груза, либо с помощью наших аксессуаров для точки подачи вакуума. Пожалуйста, ознакомьтесь также с нашими  техническими документами, где затронут и вопрос сегрегации материала, и, в случае необходимости, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

        • Как устранять неполадки?
          • Один из разделов инструкции по эксплуатации конвейера посвящен устранению неполадок. Также вы всегда можете лично связаться с ближайшим к вам представительством Piab.

        • Какие дополнительные энергоисточники нужны для работы?
          • Сжатый воздух с нормальным промышленным давлением 0,4-0,6 МПа.

        • Какие сертификаты прилагаются к вашим конвейерам?
          • Для очень большого числа конвейеров мы предоставляет сертификаты FDA, АТЕХ для пыльной и газовой среды, 2.2.

        • Какие типы аксессуаров предлагает Piab?
          • Всасывающие и не всасывающие трубки из нержавеющей стали, алюминия или полиэтилена.

            Адаптер питания с или без фланцевого соединения

            Подающая секция конвейера/дозаторный бак

            Гибкий шланг

            Пусковой/стопорный клапан с дистанционным управлением

            Датчик уровня

            Контейнеры

            Транспортировка к следующему подключенному оборудованию

        • Какой тип фильтра подходит вашему оборудованию?
          • Гофрированный стержневой фильтр. Степень фильтрации 0,5µm. Фильтр  с жестким стержнем из полиэтилена и полиуретана с тефлоновой мембраной. Доступны черная и белая версии.

            Гофрированный, степень фильтрации 0,5µm. Жесткий фильтр из полиэстера и полиуретана с тефлоновой мембраной. Серый цвет.

            Текстильный. Степень фильтрации 5,0µm. Фильтровальный мешок из полиэстера, мембрана из тефлона. Светло-серый цвет.

             

             

        • Могут ли вакуумные конвейеры Piab осуществлять транспортировку таблеток, капсул и т.д.?
          • Да, могут. Компания Piab имеет опыт безопасной транспортировки самых разных таблеток и капсул. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

        • Можно ли использовать конвейеры Piab для дозировки материала?
          • Нет, нельзя. Следует производить дозировку до или после процесса транспортировки.

             

        • На какое расстояние можно транспортировать порошки?
          • От 0 до 50 метров. Длина транспортировки не включает в себя вертикальный подъем более, чем на 5 метров, плотность транспортируемого продукта должна составлять от 0,5 до 1 кг/л.

        • Опишите, пожалуйста, процесс разборки вакуумного конвейера
          • Вообще, для сборки и разборки конвейера не нужно никаких дополнительных  инструментов. Для получения более подробной информации обратитесь, пожалуйста, к инструкции по эксплуатации или нашему видеоканалу на YouTube

        • Пожалуйста, расскажите о методах выбора вакуумного конвейера.
          • Пожалуйста, воспользуйтесь для этого конфигуратором оборудования конфигуратором оборудования на нашем сайте. Также вы всегда можете связаться с офисом Piab или с нашими партнерами для получения более подробной информации.

        • Получают ли гранулы какой-либо ущерб от транспортировки?
          • Все зависит от физических свойств гранулы. Компания Piab имеет опыт безопасной транспортировки самых разных гранул, таблеток и капсул. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

        • Предоставляете ли вы документы, подтверждающие аттестацию установленного и функционирующего оборудования? (IQ/OQ-документация).
          • Мы предоставляем такие документы для piFLOW®p. Это документ-шаблон, который нужно заполнить во время первого запуска оборудования с помощью инструкции по эксплуатации, входящей в комплект поставки.

             

        • Скажите, пожалуйста, какие объемы порошка можно транспортировать.
          • Примерно от 0,1 тонны в час до 15 тонн в час.

        • Способны ли конвейеры Piab выдержать избыточное давление?
          • Нет, они предназначены для работы только с предусмотренными уровнями давления, указанными в технической документации.

        • Что входит в комплект поставки конвейера?
          • Конвейер, фильтр-регулятор (1”-соединение)

            Инструкция по эксплуатации

            Руководство по устранению неполадок

            Чертежи

             

             

        • Что может сломаться или повредиться в вашем оборудовании?
          • При должно облуживании наше оборудование способно работать без малейшего сбоя в течение многих лет.

            Если сжатый воздух содержит частицы пыли или жидкость, фильтр, эжекторы и таймеры могут засориться. Вода не должна находиться в воздушной магистрали.

            В случае, если вы заметите что-то необычное в работе нашего оборудования, пожалуйста, воспользуйтесь руководством по устранению неполадок для выявления проблемы.

             

      • Вакуумные конвейеры – piFLOW®p

        • Входят ли какие-либо средства управления в комплект поставки оборудования?
          • Оборудование оснащается пневматическим контролем, управляющим работой присоски и временем разгрузки.
            Также возможна поставка оборудования без контроля, в таком случае пользователю необходимо самому задавать последовательность операций с помощью ПЛК.
            Кроме того, возможна поставка электропневматического клапана (для преобразования электрического сигнала в пневматический для управления оборудованием).

             

        • What is the unit made of?
          • Корпус выполнен из декапированной изнутри и снаружи нержавеющей стали 316L.
            Корпус вакуумного насоса произведен из алюминия, нержавеющей стали и пластика.

             

        • Из какого материала произведены фильтры?
            • Мешочный фильтр сделан из тефлона и иглопробивного полиэстера
            • Гофрированный фильтр выполнен из тефлона и усилен полиэстером и полиуретаном.
            • Гофрированный стержневый фильтр произведен из тефлона и синтерированного полиэтилена.
        • Имеют ли фильтры одобрение FDA?
          • Да, имеют.

        • Как работает оборудование?
          • Управление оборудованием Piab осуществляется с помощью клапана включения/выключения. Вакуумный насос запускается, и в это же самое время закрывается нижняя створка и наполняется сжатым воздухом (давление в трубопроводе) контейнер, расположенный внутри верхней части конвейера. Начинается цикл всасывания, время которого – от 1 до 30 секунд – настраивается с помощью пневматического таймера. По завершении первого всасывание начинается цикл разгрузки (также настраиваемый, от 1 до 30 секунд). Вакуумный насос остановится, откроется нижняя створка, а задний импульс запустит очистку фильтра. Затем все будет повторяться сначала до тех пор, пока вы не отключите оборудование.

            Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим видео.

        • Какие аксессуары предлагает компания Piab?
            • Всасывающие и не всасывающие трубки из нержавеющей стали, алюминия или полиэтилена.
            • Адаптер питания с или без фланцевого соединения
            • Подающая секция конвейера/дозаторный бак
            • Гибкий шланг
            • Пусковой/стопорный клапан с дистанционным управлением
            • Датчик уровня
            • Контейнеры
            • Транспортировка к следующему подключенному оборудованию
        • Какие преимущества я получу от использования этого оборудования?
            • Использование технологии COAX® делает пневматические вакуумные насосы Piab максимально энергоэффективными
            • Не вырабатывают тепла
            • Практически полное отсутствие необходимости в обслуживания ввиду отсутствия подвижных частей
            • Эффективная фильтрация (5 – 0,5 микрон)
            • Максимальная производительность с быстрым запускам
            • Низкий уровень шума (72-76 дБА)
            • Оптимизация доступного для монтажа места
            • Увеличение производительности конвейера
        • Какие типы грузов могут транспортировать ваши конвейеры?
          • Конвейеры Piab работают с самыми разными продуктами – от мелких порошков до пластиковых гранул и от сыпучих до несыпучих сухих материалов.

        • Какие типы фильтров доступны для этого оборудования?
          • Мы предлагаем разные типы фильтров для разного оборудования.

            • Гофрированный стержневой фильтр. Степень фильтрации 0,5µm. Фильтр  с жестким стержнем из полиэтилена и полиуретана с тефлоновой мембраной. Доступны черная и белая версии.
            • Гофрированный, степень фильтрации 0,5µm. Жесткий фильтр из полиэстера и полиуретана с тефлоновой мембраной. Серый цвет.
            • Текстильный. Степень фильтрации 5,0µm. Фильтровальный мешок из полиэстера, мембрана из тефлона. Светло-серый цвет.

             

             

        • Какова степень фильтрации ваших фильтров?
            • Минимальный размер частицы для текстильного фильтра – 5 микрон.

            • Минимальный размер частицы для гофрированного и гофрированного стержневого фильтра – 0,5 микрон.

        • Какова толщина покрытия?
          • < Ra 0.8µm

        • Какого время доставки оборудования Piab?
          • Доставка осуществляется в течение 2-4 недель после получения нами подтверждения оплаты заказа.

        • Какой объем груза может транспортировать конвейер?
          • 100-15000 кг/час, в зависимости от расстояния и размера как конвейера/насоса/фильтра, так и самого груза.

        • Можно ли контролировать работу оборудования с помощью датчика уровня в приемной воронке?
          • Да, можно. Датчик уровня включает в себя встроенный электронный/пневматический клапан (110В переменный ток или 24В постоянный ток). 

        • Можно ли мыть фильтры?
            • Да, фильтр можно мыть 3-5 раз, после чего необходимо заменить его.

            • Допустима очистка:

            • Мягкой щеткой

            • Вакуумная очистка

            • Влажная очистка

        • Размеры труб и прочего оборудования выставлены в метрической системе?
          • Да, в метрической.

        • Сколько сжатого воздуха потребляет оборудование?
          • Насос piPREMIUM 64 pump2.5—3.5 Нл/сек.

            Насос piPREMIUM100 pump. 5-7 Нл/сек.

            Насос piPREMIUM200 pump. 10-14 Нл/сек.

            Насос piPREMIUM400 pump. 20-28 Нл/сек.

            Насос piPREMIUM600 pump. 30-42 Нл/сек.

            Насос piPREMIUM800 pump. 40-56 Нл/сек.

            Насос piPREMIUM1200 pump. 60-84 Нл/сек.

            Насос piPREMIUM1600 pump, 80-112 Нл/сек.

        • Что входит в комплект поставки конвейера?
            • Конвейер, фильтр-регулятор (1”-соединение)
            • Инструкция по эксплуатации
            • Руководство по устранению неполадок
            • Чертежи
      Запросить цену

      Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

      Следите за нашими новостями

      Свяжитесь с нами