Evolving ourselves – and the website! We're excited for you to experience our new beta website, and we would like for you to share your feedback with us so we can improve.
Mounting bracket kits are used to mount the lower unit of the conveyor to an external connection flange or to a flat surface on the receiving container.
Consists of mounting brackets and a module seal.
Mounting bracket kits (NBR) are antistatic and in compliance with ATEX.
Возможна ли вертикальная транспортировка с помощью конвейеров Piab?
Да, до 8-10 метров без использования аксессуаров и дополнительного оборудования для опорожнения труб. С дополнительный оборудованием высота транспортировки может доходить до 25 метров.
Возможна ли транспортировка жидкостей с помощью конвейеров Piab?
Нет, невозможна, поскольку контролировать объем поступающей жидкости в конвейерную систему слишком сложно.
Возможна ли транспортировка пищевых и фармацевтических продуктов с помощью конвейеров Piab?
Безусловно, возможна. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими историями успех.
Гарантии Piab
Компания Piab предоставляет своим дистрибьюторам, распространителям и пользователям следующие гарантии:
Пятилетняя гарантия распространяется на все вакуумные конвейеры за исключением электромеханических насосов и средств управления.
Пятилетняя гарантия распространяется на вакуумные насосы за исключением электромеханических насосов, аксессуаров и средств управления.
Двухлетняя гарантия распространяется на электромеханические насосы.
Годовая гарантия на всю прочую продукцию.
Общие принципы гарантии:
Компания Piab дает гарантию на брак/дефекты оборудования и материалы, выявленные при нормальном использовании по назначению и при следовании инструкциям обслуживания и управления, указанных в сопутствующих документах.
Компания Piab производит бесплатную замену бракованной продукции при ее возврате производителю и при действующей гарантии.
Компания Piab оставляет за собой принимать решение о том, нужно ли производить замену бракованного оборудования, или достаточно отремонтировать его на месте на средства компании Piab.
Гарантия не распространяется на такую продукцию, как вакуумные присоски, элементы фильтра, уплотнения, шланги и т.д.
Данная гарантия не включает в себя ущерб, вызванный работой бракованной продукции.
Есть ли риск взрыва пыли?
Такого риска нет, если вы работаете в соответствии с нашей инструкцией по эксплуатации. Все конвейеры Piab оснащены заземлением. Мы также можем дополнить комплект поставки любого конвейера сертификат ATEX Пыль.
Из какого материала произведены корпуса конвейеров?
piFLOW®p произведен из нержавеющей стали 316L.
piFLOW® i и f произведены из нержавеющей стали 304.
Используют ли конвейеры в своей работе электричество?
Нет, конвейеры используют только сжатый воздух. Даже система управления пневматическая, а не электрическая.
Как избежать сегрегации материала?
Необходимо правильное соотношение объема воздуха и количества транспортируемого груза. Такое соотношение получается либо во время начала работы конвейера, когда он приступает к всасыванию и транспортировке груза, либо с помощью наших аксессуаров для точки подачи вакуума. Пожалуйста, ознакомьтесь также с нашими техническими документами, где затронут и вопрос сегрегации материала, и, в случае необходимости, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.
Как устранять неполадки?
Один из разделов инструкции по эксплуатации конвейера посвящен устранению неполадок. Также вы всегда можете лично связаться с ближайшим к вам представительствомPiab.
Какие дополнительные энергоисточники нужны для работы?
Сжатый воздух с нормальным промышленным давлением 0,4-0,6 МПа.
Какие сертификаты прилагаются к вашим конвейерам?
Для очень большого числа конвейеров мы предоставляет сертификаты FDA, АТЕХ для пыльной и газовой среды, 2.2.
Какие типы аксессуаров предлагает Piab?
Всасывающие и не всасывающие трубки из нержавеющей стали, алюминия или полиэтилена.
Адаптер питания с или без фланцевого соединения
Подающая секция конвейера/дозаторный бак
Гибкий шланг
Пусковой/стопорный клапан с дистанционным управлением
Датчик уровня
Контейнеры
Транспортировка к следующему подключенному оборудованию
Какой тип фильтра подходит вашему оборудованию?
Гофрированный стержневой фильтр. Степень фильтрации 0,5µm. Фильтр с жестким стержнем из полиэтилена и полиуретана с тефлоновой мембраной. Доступны черная и белая версии.
Гофрированный, степень фильтрации 0,5µm. Жесткий фильтр из полиэстера и полиуретана с тефлоновой мембраной. Серый цвет.
Текстильный. Степень фильтрации 5,0µm. Фильтровальный мешок из полиэстера, мембрана из тефлона. Светло-серый цвет.
Могут ли вакуумные конвейеры Piab осуществлять транспортировку таблеток, капсул и т.д.?
Да, могут. Компания Piab имеет опыт безопасной транспортировки самых разных таблеток и капсул. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.
Можно ли использовать конвейеры Piab для дозировки материала?
Нет, нельзя. Следует производить дозировку до или после процесса транспортировки.
На какое расстояние можно транспортировать порошки?
От 0 до 50 метров. Длина транспортировки не включает в себя вертикальный подъем более, чем на 5 метров, плотность транспортируемого продукта должна составлять от 0,5 до 1 кг/л.
Опишите, пожалуйста, процесс разборки вакуумного конвейера
Вообще, для сборки и разборки конвейера не нужно никаких дополнительных инструментов. Для получения более подробной информации обратитесь, пожалуйста, к инструкции по эксплуатации или нашему видеоканалу на YouTube .
Пожалуйста, расскажите о методах выбора вакуумного конвейера.
Пожалуйста, воспользуйтесь для этого конфигуратором оборудования конфигуратором оборудования на нашем сайте. Также вы всегда можете связаться с офисом Piab или с нашими партнерами для получения более подробной информации.
Получают ли гранулы какой-либо ущерб от транспортировки?
Все зависит от физических свойств гранулы. Компания Piab имеет опыт безопасной транспортировки самых разных гранул, таблеток и капсул. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.
Предоставляете ли вы документы, подтверждающие аттестацию установленного и функционирующего оборудования? (IQ/OQ-документация).
Мы предоставляем такие документы для piFLOW®p. Это документ-шаблон, который нужно заполнить во время первого запуска оборудования с помощью инструкции по эксплуатации, входящей в комплект поставки.
Скажите, пожалуйста, какие объемы порошка можно транспортировать.
Примерно от 0,1 тонны в час до 15 тонн в час.
Способны ли конвейеры Piab выдержать избыточное давление?
Нет, они предназначены для работы только с предусмотренными уровнями давления, указанными в технической документации.
Что входит в комплект поставки конвейера?
Конвейер, фильтр-регулятор (1”-соединение)
Инструкция по эксплуатации
Руководство по устранению неполадок
Чертежи
Что может сломаться или повредиться в вашем оборудовании?
При должно облуживании наше оборудование способно работать без малейшего сбоя в течение многих лет.
Если сжатый воздух содержит частицы пыли или жидкость, фильтр, эжекторы и таймеры могут засориться. Вода не должна находиться в воздушной магистрали.
В случае, если вы заметите что-то необычное в работе нашего оборудования, пожалуйста, воспользуйтесь руководством по устранению неполадок для выявления проблемы.
Запросить цену
Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.
We're excited for you to experience our new beta website, and we would like for you to share your feedback with us so we can improve for the better. Whether you’re a new or known user, we want Piab to best represent what matters the most to you.