Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Cone module 33/15, 0103858

71293

Номер изделия 0103858

Изображение продукта может отличаться от оригинала
  • Used as a transition piece to increase the internal volume, etc.
Метрическая   Империальная
Общее
Отделка поверхности Ra 0,6
Материал ASTM 316L
Объем 8200 cm³
Weight 1,74 kg

Масштабные чертежи

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.


Аксессуары
Номер изделия
Clamp ring 33 cpl 0103977
Module seal 33 NBR FCM 0206435
Module seal 33 Q FCM 0206450
Поддержка
Тренинг (1)
Видео с Youtube (2)
    • Вакуумные конвейеры – общее

      • Возможна ли вертикальная транспортировка с помощью конвейеров Piab?
        • Да, до 8-10 метров без использования аксессуаров и дополнительного оборудования для опорожнения труб. С дополнительный оборудованием высота транспортировки может доходить до 25 метров.

      • Возможна ли транспортировка жидкостей с помощью конвейеров Piab?
        • Нет, невозможна, поскольку контролировать объем поступающей жидкости в конвейерную систему слишком сложно.

      • Возможна ли транспортировка пищевых и фармацевтических продуктов с помощью конвейеров Piab?
      • Гарантии Piab
        • Компания Piab предоставляет своим дистрибьюторам, распространителям и пользователям следующие гарантии:

          • Пятилетняя гарантия распространяется на все вакуумные конвейеры за исключением электромеханических насосов и средств управления.
          • Пятилетняя гарантия распространяется на вакуумные насосы за исключением электромеханических насосов, аксессуаров и средств управления.
          • Двухлетняя гарантия распространяется на электромеханические насосы.
          • Годовая гарантия на всю прочую продукцию.

          Общие принципы гарантии:

          • Компания Piab дает гарантию на брак/дефекты оборудования и материалы, выявленные при нормальном использовании по назначению и при следовании инструкциям обслуживания и управления, указанных в сопутствующих документах.
          • Компания Piab производит бесплатную замену бракованной продукции при ее возврате производителю и при действующей гарантии.
          • Компания Piab оставляет за собой принимать решение о том, нужно ли производить замену бракованного оборудования, или достаточно отремонтировать его на месте на средства компании Piab.
          • Гарантия не распространяется на такую продукцию, как вакуумные присоски, элементы фильтра, уплотнения, шланги и т.д.
          • Данная гарантия не включает в себя ущерб, вызванный работой бракованной продукции.

           

      • Есть ли риск взрыва пыли?
        • Такого риска нет, если вы работаете в соответствии  с нашей инструкцией по эксплуатации. Все конвейеры Piab оснащены заземлением. Мы также можем дополнить комплект поставки любого конвейера сертификат ATEX Пыль.

      • Из какого материала произведены корпуса конвейеров?
        • piFLOW®p произведен из нержавеющей стали  316L.

          piFLOW® i и f  произведены из нержавеющей стали 304.

           

      • Используют ли конвейеры в своей работе электричество?
        • Нет, конвейеры используют только сжатый воздух. Даже система управления пневматическая, а не электрическая.

           

      • Как избежать сегрегации материала?
        • Необходимо правильное соотношение объема воздуха и количества транспортируемого груза. Такое соотношение получается либо во время начала работы конвейера, когда он приступает к всасыванию и транспортировке груза, либо с помощью наших аксессуаров для точки подачи вакуума. Пожалуйста, ознакомьтесь также с нашими  техническими документами, где затронут и вопрос сегрегации материала, и, в случае необходимости, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

      • Как устранять неполадки?
        • Один из разделов инструкции по эксплуатации конвейера посвящен устранению неполадок. Также вы всегда можете лично связаться с ближайшим к вам представительством Piab.

      • Какие дополнительные энергоисточники нужны для работы?
        • Сжатый воздух с нормальным промышленным давлением 0,4-0,6 МПа.

      • Какие сертификаты прилагаются к вашим конвейерам?
        • Для очень большого числа конвейеров мы предоставляет сертификаты FDA, АТЕХ для пыльной и газовой среды, 2.2.

      • Какие типы аксессуаров предлагает Piab?
        • Всасывающие и не всасывающие трубки из нержавеющей стали, алюминия или полиэтилена.

          Адаптер питания с или без фланцевого соединения

          Подающая секция конвейера/дозаторный бак

          Гибкий шланг

          Пусковой/стопорный клапан с дистанционным управлением

          Датчик уровня

          Контейнеры

          Транспортировка к следующему подключенному оборудованию

      • Какой тип фильтра подходит вашему оборудованию?
        • Гофрированный стержневой фильтр. Степень фильтрации 0,5µm. Фильтр  с жестким стержнем из полиэтилена и полиуретана с тефлоновой мембраной. Доступны черная и белая версии.

          Гофрированный, степень фильтрации 0,5µm. Жесткий фильтр из полиэстера и полиуретана с тефлоновой мембраной. Серый цвет.

          Текстильный. Степень фильтрации 5,0µm. Фильтровальный мешок из полиэстера, мембрана из тефлона. Светло-серый цвет.

           

           

      • Могут ли вакуумные конвейеры Piab осуществлять транспортировку таблеток, капсул и т.д.?
        • Да, могут. Компания Piab имеет опыт безопасной транспортировки самых разных таблеток и капсул. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

      • Можно ли использовать конвейеры Piab для дозировки материала?
        • Нет, нельзя. Следует производить дозировку до или после процесса транспортировки.

           

      • На какое расстояние можно транспортировать порошки?
        • От 0 до 50 метров. Длина транспортировки не включает в себя вертикальный подъем более, чем на 5 метров, плотность транспортируемого продукта должна составлять от 0,5 до 1 кг/л.

      • Опишите, пожалуйста, процесс разборки вакуумного конвейера
        • Вообще, для сборки и разборки конвейера не нужно никаких дополнительных  инструментов. Для получения более подробной информации обратитесь, пожалуйста, к инструкции по эксплуатации или нашему видеоканалу на YouTube

      • Пожалуйста, расскажите о методах выбора вакуумного конвейера.
        • Пожалуйста, воспользуйтесь для этого конфигуратором оборудования конфигуратором оборудования на нашем сайте. Также вы всегда можете связаться с офисом Piab или с нашими партнерами для получения более подробной информации.

      • Получают ли гранулы какой-либо ущерб от транспортировки?
        • Все зависит от физических свойств гранулы. Компания Piab имеет опыт безопасной транспортировки самых разных гранул, таблеток и капсул. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

      • Предоставляете ли вы документы, подтверждающие аттестацию установленного и функционирующего оборудования? (IQ/OQ-документация).
        • Мы предоставляем такие документы для piFLOW®p. Это документ-шаблон, который нужно заполнить во время первого запуска оборудования с помощью инструкции по эксплуатации, входящей в комплект поставки.

           

      • Скажите, пожалуйста, какие объемы порошка можно транспортировать.
        • Примерно от 0,1 тонны в час до 15 тонн в час.

      • Способны ли конвейеры Piab выдержать избыточное давление?
        • Нет, они предназначены для работы только с предусмотренными уровнями давления, указанными в технической документации.

      • Что входит в комплект поставки конвейера?
        • Конвейер, фильтр-регулятор (1”-соединение)

          Инструкция по эксплуатации

          Руководство по устранению неполадок

          Чертежи

           

           

      • Что может сломаться или повредиться в вашем оборудовании?
        • При должно облуживании наше оборудование способно работать без малейшего сбоя в течение многих лет.

          Если сжатый воздух содержит частицы пыли или жидкость, фильтр, эжекторы и таймеры могут засориться. Вода не должна находиться в воздушной магистрали.

          В случае, если вы заметите что-то необычное в работе нашего оборудования, пожалуйста, воспользуйтесь руководством по устранению неполадок для выявления проблемы.

           

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами