Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Аксессуары piFLOW®i

Здесь представлены различные группы продуктов для дополнения и улучшенная работы вашей вакуумной системы.


teaser_pumps-generators-f&i
Вакуумные насосы/генераторы piFLOW®i
Компания Piab предлагает дополнительные вакуумные насосы и генераторы для оптимизации, усовершенствования или дополнения конвейера.
teaser_Feeding-piFLOWi-f
Подача piFLOW®i
Для обеспечения максимальной производительности и высокого уровня безопасности очень важно оптимизировать точку подачи (место, откуда начинается транспортировка объекта).
teaser_ConveyorBody
Корпус конвейера piFLOW®f/i
Запчасти для подключения конвейера piFLOW®p к приемному боксу, увеличение партии транспортируемого груза или защита фильтра.
teaser_Piping_f&i
Транспортировка по трубам piFLOW®i
Компания Piab предлагает различные дополнения для конвейерных систем – трубные колена из нержавеющей стали, пищевые шланги, различные типы трубных фитингов, оборудование для опорожнения трубопровода, клапаны с зажимом и многое другое.
teaser_Controls
Пневматические блоки управления piFLOW®i
Контрольные блоки Piab работают на пневматическом приводе и гарантируют самый высокий уровень надежности. Полностью пневматическая конструкция также исключает возникновение источников воспламенения в системе и в то же время упрощает процесс утверждения оборудования соответствующими органами.
teaser_ElectricalControls
Электрические средства управления piFLOW®
Электрический блок управления регулирует функции конвейера, работая на основе разработанного Piab программного обеспечения. Регулировки блока наглядны и удобны для понимания благодаря интерфейсу оператора HMI.
teaser_vacuumfilters
Прочее piFLOW®i
Вакуумные фильтры, монтажные кольца и т.д.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами