Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Промышленность – piFLOW®i

Данный конвейер широко используется в общей промышленности и иногда в химической отрасли. Он отличается высокой производительностью и малой опорной площадью. Такие конвейеры часто используются в качестве альтернативы механическому конвейеру, в частности в случаях, когда требуется беспылевое оборудование или оборудование с низкими требованиями к обслуживанию. Производительность - до 4 тонн/час. В общей промышленности часто используются абразивные порошки, транспортировка которых требует специализированного оборудования. Корпуса наших конвейеров в целях износостойкости производятся из нержавеющей стали (ASTM 304). Конвейеры Piab получили сертификаты АТЕХ для пыльной. piFLOW®p и пи FLOW®t являются ATEX Gas сертифицированы. Все конвейеры доступны либо с эжекторным пневматическим насосом, либо с механическим насосом. Все конвейеры доступны либо с эжекторным пневматическим насосом, либо с механическим насосом.


teaser_piFLOWf_new_piBASIC
piFLOW®i
Данный конвейер широко используется в общей промышленности и иногда в химической отрасли. Он отличается высокой производительностью и малой опорной площадью. Производительность - до 4 тонн/час. Все конвейеры доступны либо с эжекторным пневматическим насосом, либо с механическим насосом.
teaser_Filters_f&i
Запчасти piFLOW®i
Вакуумный конвейер отличается высокой надежностью при минимуме необходимого обслуживания. Так или иначе, для стабильной работы и максимальной производительности необходима регулярная замена некоторых запасных частей.
teaser_Feeding-piFLOWi-f
Аксессуары piFLOW®i
Здесь представлены различные группы продуктов для дополнения и улучшенная работы вашей вакуумной системы.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами