Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Пищевая промышленность – piFLOW®fc

Данный конвейер широко используется в пищевой промышленности при производстве высококачественных продуктов питания. Он обладает высокой мощностью и небольшим размером. Такие конвейеры часто используются в качестве альтернативы механическому конвейеру, в частности в случаях, когда требуется беспылевое оборудование или оборудование с низкими требованиями к обслуживанию. Еще одним преимуществом является то, что работа конвейера  основана на технологии COAX®, которая является наиболее энергетически эффективным способом получения вакуума. Наше конвейерное оборудование изготовлено из нержавеющей стали высшего качества (ASTM 304) и отвечает самым высоким требованиям по гигиене FDA.


teaser_piFLOW®fc
piFLOW®fc
Конструкция для работы в тяжелых условиях, аналогичная конструкции серий p и t, для пищевой и других отраслей промышленности, не требующих конструкции конвейеров из кислотостойких материалов.
teaser_Filters_p
Запчасти piFLOW®p
Вакуумный конвейер отличается высокой надежностью при минимуме необходимого обслуживания. Так или иначе, для стабильной работы и максимальной.
teaser_Feeding
Аксессуары piFLOW®fc
Здесь представлены различные группы продуктов для дополнения и улучшенная работы вашей вакуумной системы.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами