Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piSAVE® sense 04/60 (blue), 10p, incl. Assembly tool, 0202425

67955

Номер изделия 0202425

Изображение продукта может отличаться от оригинала
  • Vacuum check valves which allows a few suction cups to miss the object(s) and still maintain enough vacuum level in the system with quick response and release times.
  • The vacuum check valves shall be used in a centralized vacuum system, one for each suction cup.
  • Designing with vacuum check valves will require a smaller vacuum pump and save energy.
  • Also suitable for objects with surface leakage around the lip of the suction cup.
  • Available in four sizes with different flow performance/characteristics to suit different degree of leakage on handled material and different size of cups.
  • The valves are supplied separately for integration or mounted in an Al-fitting with female and male threaded connections to facilitate installation.
Метрическая   Империальная
Общее
Материал HNBR, Термопластичный полиуретан (TPE-U)
Temperature -20 – 80 °C
Цвет клапана Синий
Weight 0,3 g
Запчасти
Номер изделия
piSAVE® sense Assembly tool 16mm 0202589

Поддержка
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Инструкции по эксплуатации (4)
Сертификаты (2)
Технические характеристики (1)
Тренинг (4)
Видео с Youtube (2)
    • Вакуумные присоски

      • Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
      • Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами