Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piSAVE® restrict multiple port fitting 1.0, 0129340

64790

Номер изделия 0129340

Изображение продукта может отличаться от оригинала
  • Vacuum flow restrictors which allows a few suction cups to miss the object(s) and still maintain enough vacuum level in the system.
  • Suitable for handling different size sealed sheets/objects with the same flexible lifting device
  • The vacuum flow restrictors shall be used in a centralized vacuum system, one for each suction cup.
  • Designing with flow restrictors will require a smaller vacuum pump and save energy.
  • Available in three sizes with different flow performance/characteristics to suit different size suction cups
  • The restrictors are integrated in an Al-fittng with female and male threaded connections to faciliate installation
Метрическая   Империальная
Общее
Максимальный расход утечек 0,16 Nl/s
Материал POM, Al, Нитрил (NBR)
Ограничение диаметра 1 mm
Temperature -20 – 80 °C
Weight 20,7 g
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
Сертификаты (2)
Технические характеристики (1)
Тренинг (4)
Видео с Youtube (1)
    • Вакуумные присоски

      • Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
      • Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами