Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Level compensator LC12-F0510, M5 female, stroke 10, 0127103

LevelCompensators-LC

Номер изделия 0127103

Изображение продукта может отличаться от оригинала
  • Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.
  • Less demand for exact positioning of vacuum handling device.
  • Provides a certain degree of shock and vibration absorption.
  • Allows for soft placement of cups on sensitive or thin objects.
  • Non-rotational design, suitable for use with oval suction cups.
  • Wide range of thread connections and stroke lengths.
Метрическая   Империальная
Общее
Материал SS, Al
Temperature 0 – 60 °C
Объем 0,22 cm³
Weight 17 g
Измерение
Длина 5,5 mm (B)
Длина 2 17 mm (C)
Длина 3 25 mm (D)
Длина 4 8 mm (F)
Длина 5 5,5 mm (G)
Длина 6 4 mm (L)
Длина 7 60 mm (R)
Резьба M5 in
Резьба 2 M5 in (H)
Резьба 3 M12x1 in (S)
Ширина 10 mm (M)
Ширина 2 15 mm (N)
Ширина 3 10 mm (P)
Механические характеристики
Диапазон действия/Отклонение 10 mm
Сила упругости 0,21 N/mm
Сила упругости 1,9 – 4,1 N
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
Сертификаты (2)
Технические характеристики (1)
Тренинг (4)
    • Вакуумные присоски

      • Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
      • Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами