Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Flexible Suction Cup Mount

FSCM parts
  • Повышение производительности наряду с простой установкой и максимальной гибкостью.
  • Подходит большому числу устройств и различному оборудованию, используемому в автомобильной промышленности (кузовные цеха и цеха конечной сборки) благодаря соответствию промышленным стандартам.
  • Точное и простое позиционирование присоски в ограниченном пространстве благодаря гибким регулировкам угла и настраиваемой длине штока.
  • Простая установка благодаря упрощенной системе замены, а также разнообразию иных возможностей монтажа, соответствующих промышленным стандартам.
  • Легко встраивается в существующие вакуумные системы благодаря широкому разнообразию конфигурируемых размеров, длине, опций подключения (для централизованных и децентрализованных систем).
Конфигурация/Оформление заказа
Поддержка
Тренинг (4)
    • Вакуумные присоски

      • Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
      • Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами