Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Level compensator KSPH, G 1/2" male, stroke 25, 0209472

Kenos LevelCompensators

Номер изделия 0209472

Изображение продукта может отличаться от оригинала
  • Регулирует разницу уровней – например, на подъемных устройствах с несколькими присосками.
  • Снижение необходимости точного позиционирования вакуумного подъемного устройства.
  • Обеспечивает определенную степень поглощения ударов и вибрацию.
  • Гарантирует мягкий контакт присосок с тонкими или чувствительными грузами.
  • Широкий ассортимент резьбовых соединений и длин хода.
Метрическая   Империальная
Общее
Материал Polymer, Steel, Brass
Temperature 0 – 80 °C
Объем 9,5 cm³
Weight 430 g
Механические характеристики
Диапазон действия/Отклонение 25 mm
Сила упругости 3,83 N/mm
Сила упругости 19,14 – 114,83 N
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
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами