Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Vactivator V18/40, 0129517

65661

Номер изделия 0129517

Изображение продукта может отличаться от оригинала
  • Actuated by vacuum only
  • Automatic extension and retraction,
  • Self-adjusting stroke, the piston with a suction cup returns home as soon as it seals off the object
  • Suction cup ordered separately
  • Simple solution for high picking speed
  • Easy installation
  • Designed for millions of cycles under normal industrialconditions
Метрическая   Империальная
Общее
Материал Iron, FE, CuZn, POM, SS, Al, Нитрил (NBR)
Temperature 10 – 40 °C
Weight 125 g
Производительность
Vacuum 30 – 100 -kPa
Пневматические характеристики
Поток 0,5 Nl/s
Механические характеристики
Диапазон действия/Отклонение 40 mm
Диаметр отверстия 18 mm
Максимальная вертикальная нагрузка 4,9 N
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
Видео с Youtube (1)
    • Вакуумные присоски

      • Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
      • Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами