Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

LCS 200 profile mounted level compensator 3/8" NPT female x 3/8" NPT male, 0121219

0121219

Номер изделия 0121219

  • Compensates for differences in height.
  • Provides certain degree of shock absorption.
  • Fits on standard size extrusion.
Метрическая   Империальная
Общее
Материал CuZn, SS, Steel, Al, Нитрил (NBR), Полиуретан (PU)
Temperature -30 – 70 °C
Weight 625 – 661 g
Пневматические характеристики
Срок службы, циклы 10000000 cycles
Механические характеристики
Диапазон действия/Отклонение 50 mm
Регулировка вращения 0-360 º
Максимальная горизонтальная нагрузка 700 N
Максимальная вертикальная нагрузка 700 N
Сила упругости, макс. 66,7 N
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
Инструкции по эксплуатации (2)
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
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами