Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Suction cup U2 Conductive silicone, 3150284SC

3150284SC

Номер изделия 3150284SC

  • Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
  • Also used for concave objects.
  • Suction cups of conductive silicone are suitable for objects with sensitivity to static electricity.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 4 mm
Movement, vertical max. 0,1 mm
Применение Электронная / полупроводниковая промышленность
Материал Проводящий силикон (CSIL)
Модель присоски U
Форма Универсальные присоски
Объем 0,003 cm³
Weight 0,012 g
Фитинга
Размер креплений Нет
Конструкция фитинга Нет
Конструкция фитинга Нет
Варианты фитингов Нет
Измерение
Высота 3,5 mm
Внешний диаметр 2,6 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила
20 -kPa 0,03 N
60 -kPa 0,1 N
90 -kPa 0,15 N
Материал
Проводящий силикон (CSIL)
Цвет Черный
Жесткость 50 °Shore A
Temperature -55 – 230 °C
Сопротивление материала
Проводящий силикон (CSIL)
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
Fitting M2.5 male 3250084
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
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами