Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Suction cup U20 Chloroprene, M5 female, with dual flow control valve, 0101379

0101379

Номер изделия 0101379

  • Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
  • Also used for concave objects.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 13 mm
Movement, vertical max. 2,5 mm
Применение Транспортировка стекла
Максимальный расход утечек 0,06 Nl/s
Материал Хлоропрен (CR)
Модель присоски U
Форма Универсальные присоски
Valve restriction 0,7 mm
Объем 1 cm³
Weight 1,2 g
Фитинга
Размер креплений Нет
Конструкция фитинга Внутренняя резьба
Конструкция фитинга M-резьба
Варианты фитингов Двойной клапан регулирования потока
Измерение
Высота 14 mm
Внешний диаметр 22 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 5,9 N 5,9 N
60 -kPa 12 N 8,8 N
90 -kPa 16 N 9,8 N
Материал
Хлоропрен (CR)
Цвет Черный
Жесткость 50 °Shore A
Temperature -40 – 110 °C
Сопротивление материала
Хлоропрен (CR)
Алкоголь ++
Концентрированные кислоты -
Этанол N/A
Гидролиз ++
Метанол N/A
Масло +
Окисление ++
Бензин +
Износостойкость +++
Атмосферные условия и озон ++
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
Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
Suction cup U20 Chloroprene 0101144

Аксессуары
Номер изделия
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
Fitting 5xM5 female 0100260
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
Fitting G1/8" male/M5 female, PA 3150196
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
Fitting M5 female 3250003
Suction cup U20 HNBR 0128711
Suction cup U20 Silicone 0101145
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
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами