Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Suction cup OF40x110P Polyurethane 40, thread insert G3/8" male, with mesh filter, 0109850

0109850

Номер изделия 0109850

  • Suitable for flat and rough surfaces.
  • Fair stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and give extra friction when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • DURAFLEX® are suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 77 mm
Movement, vertical max. 3,1 mm
Применение Транспортировка грузов при литье пластмасс под давлением, Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью, Гофрированная бумага/картон
Материал Полиуретан (PU40)
Модель присоски OF
Форма Овальные плоские присоски
Объем 21 cm³
Weight 48 g
Фитинга
Размер креплений 3/8"
Конструкция фитинга Наружная резьба
Конструкция фитинга G-резьба
Варианты фитингов Сетка фильтра
Измерение
Высота 27,5 mm
Внешний диаметр 113 mm
Ширина 43 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 69 N 120 N
60 -kPa 203 N 230 N
90 -kPa 293 N 296 N
Материал
Полиуретан (PU40)
Цвет Красный прозрачный
Жесткость 40 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C
Сопротивление материала
Полиуретан (PU40)
Алкоголь N/A
Концентрированные кислоты +
Этанол +
Гидролиз +
Метанол -
Масло +++
Окисление -
Бензин +
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
Suction cup OF40x110P Polyurethane 40 0109907
Thread insert G3/8" male, with O-ring and mesh filter 0107148

Аксессуары
Номер изделия
Suction cup OF40x110P Polyurethane 60 0109906
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
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами