Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Suction cup OC60x140 Nitrile, G3/8" female, 3350011

3350011

Номер изделия 3350011

  • Suitable for handling oblong objects with flat or curved surface.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Thick, durable lip.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 200 mm
Movement, vertical max. 7,5 mm
Применение Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал Нитрил (NBR)
Модель присоски OC
Форма Овальные вогнутые присоски
Объем 52 cm³
Weight 160 g
Фитинга
Размер креплений 3/8"
Конструкция фитинга Внутренняя резьба
Конструкция фитинга G-резьба
Варианты фитингов Нет
Измерение
Высота 30 mm
Внешний диаметр 138 mm
Ширина 61 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 132 N 186 N
60 -kPa 373 N 373 N
90 -kPa 520 N 510 N
Материал
Нитрил (NBR)
Цвет Черный
Жесткость 50 °Shore A
Temperature -20 – 100 °C
Сопротивление материала
Нитрил (NBR)
Алкоголь ++
Концентрированные кислоты +
Этанол N/A
Гидролиз ++
Метанол N/A
Масло +++
Окисление ++
Бензин ++
Износостойкость +++
Атмосферные условия и озон +
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
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами