Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более

Piab

Помощь в выборе Вакуумные присоски
Метрическая   Империальная

BL30-5 FCM

BL30-5 FCM
  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004 and meets EU's regulation EU 1935/2004.
  • High initial flow, with re-enforced bellows and long, thin lip
  • Suitable for handling difficult-to-handle bags, e.g., bags filled with liquid, frozen food, and for heavy bags
  • Suitable working temperature is -40–200 °C
  • Suitable for level compensation

Изделие


Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами