Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Suction cup BL50-5 Silicone, G1/2" male, 0122961

0122961

Номер изделия 0122961

  • High initial flow, with re-enforced bellows and long, thin lip.
  • Suitable for handling difficult-to-handle bags, e.g., bags filled with liquid, frozen food, and for heavy bags.
  • Suitable working temperature is -40–200 °C.
  • Suitable for level compensation.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 30 mm
Movement, vertical max. 18 mm
Применение Транспортировка мешков и упаковок
Материал Силикон (SIL)
Модель присоски BL-5
Форма Присоска с несколькими сильфонами
Объем 26 cm³
Weight 29 g
Фитинга
Размер креплений 1/2"
Конструкция фитинга Наружная резьба
Конструкция фитинга G-резьба
Варианты фитингов Нет
Измерение
Высота 69 mm
Внешний диаметр 50 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 8 N 9,4 N
60 -kPa 25 N 20,5 N
Материал
Силикон 40° Shore A
Цвет Красный
Жесткость 40 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
Сопротивление материала
Силикон 40° Shore A
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
Fitting G1/2" male, bag 0113117
Suction cup BL50-5 Silicone 0121520

Аксессуары
Номер изделия
Fitting 1/2" NPT male, bag 0113140
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
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами