Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Suction cup BL30-4 Silicone, G1/4" male, 0118369

0118369

Номер изделия 0118369

  • Long and flexible bellow
  • Long and thin lip
  • High flow fitting
  • Working area = lip diameter
  • Wide temperature range (-40°C to +200°C)
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 20 mm
Movement, vertical max. 19 mm
Применение Транспортировка мешков и упаковок
Материал Силикон (SIL)
Модель присоски BL-4
Форма Присоска с несколькими сильфонами
Объем 4,1 cm³
Weight 5 g
Фитинга
Размер креплений 1/4"
Конструкция фитинга Наружная резьба
Конструкция фитинга G-резьба
Варианты фитингов Нет
Измерение
Высота 51,5 mm
Внешний диаметр 30,5 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 8 N 4,2 N
Материал
Силикон 40° Shore A
Цвет Красный
Жесткость 40 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
Сопротивление материала
Силикон 40° Shore A
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
Fitting G1/4" male, bag 0118793
Suction cup BL30-4 Silicone 0116971

Аксессуары
Номер изделия
Fitting 1/4" NPT male, bag 0118794
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
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами