Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Suction cup BL20-2 HNBR, 5xM5 female, 9914282

9914282

Номер изделия 9914282

  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 4 mm
Movement, vertical max. 13 mm
Применение Присоски не оставляющие следов, Транспортировка мешков и упаковок
Материал HNBR
Модель присоски BL-2
Форма Присоска с несколькими сильфонами
Объем 4 cm³
Weight 3 g
Фитинга
Размер креплений 5×M5
Конструкция фитинга Внутренняя резьба
Конструкция фитинга M-резьба
Варианты фитингов Нет
Измерение
Высота 31,9 mm
Внешний диаметр 20 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 0,32 N 2,1 N
60 -kPa 0,62 N 4,1 N
Материал
HNBR 50° Shore A
Цвет Синий
Жесткость 50 °Shore A
Temperature -30 – 140 °C
Сопротивление материала
HNBR 50° Shore A
Алкоголь ++
Концентрированные кислоты +
Этанол N/A
Гидролиз ++
Метанол N/A
Масло +++
Окисление +++
Бензин +++
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
Fitting 5xM5 female 0100260
Suction cup BL20-2 HNBR 0201132

Аксессуары
Номер изделия
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
Fitting G1/8" male/M5 female, PA 3150196
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
Fitting M5 female 3250003
Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
Suction cup BL20-2 Chloroprene 0101115
Suction cup BL20-2 Silicone 0101116
Reinforcement ring 20-2 3150071
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
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами