Suction cup BL50-2 Chloroprene, 1/8" NPSF female, with mesh filter, 0101701
- Suitable for level adjustment.
- Lifting movement to separate small and thin objects.
- Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object.
Запчасти
|
Номер изделия |
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter |
0101154 |
Suction cup BL50-2 Chloroprene |
0101121 |
Аксессуары
|
Номер изделия |
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve |
3251014 |
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter |
3250094 |
Fitting 1/8" NPSF female, 50 |
3250017 |
Fitting 1/8" NPSF female, 50, PA |
3150198 |
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve |
3251012 |
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve |
3251016 |
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter |
3250090 |
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50 |
0100262 |
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve |
3251017 |
Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter |
3250092 |
Fitting G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve |
3251013 |
Fitting G1/8" male, 50, with mesh filter |
0200715 |
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter |
3250087 |
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter and dual flow control valve |
3251015 |
Suction cup BL50-2 Silicone |
0101122 |
Reinforcement ring 50-2 |
3150074 |
Поддержка
Suction cup BL50-2 Chloroprene, 1/8" NPSF female, with mesh filter
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
ВАКУУМНАЯ ТЕОРИЯ
Присоски
Основы Проектирования
Premium suction cups
-
Вакуумные присоски
-
Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
-
Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
-
Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).
-
Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
-
Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео piSAVE sense.
-
На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
-
Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.
-
Что такое DURAFLEX®?
-
DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.
Запросить цену
Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.